Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Laser-Fehlerinjektionssysteme ermöglichen es Sicherheitsexperten, gezielte optische Fehlerangriffe durchzuführen, indem sie kontrollierte Laserimpulse in bestimmte Bereiche eines Halbleiterbauelements abgeben. Durch die präzise Manipulation des Geräteverhaltens während sicherheitskritischer Vorgänge tragen diese Plattformen dazu bei, Schwachstellen aufzudecken, die Wirksamkeit implementierter Gegenmaßnahmen zu bewerten und die Widerstandsfähigkeit moderner eingebetteter Systeme gegenüber fortgeschrittenen Fehlerinjektionangriffen zu validieren.
Optische Bildgebungs-, Positionierungs- und Lokalisierungsfähigkeiten werden eingesetzt, um Angriffe auf präzise Stellen innerhalb eines Chips zu konzentrieren.
Unterstützung fortschrittlicher Evaluierungstechniken, einschließlich Mehrpuls- und Doppellaserangriffen, die darauf abzielen, moderne Gegenmaßnahmen auf die Probe zu stellen.
Wavelength range
700 nm to 1100 nm, 370 nm to 532 nm
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x, NIR camera included, X-axis movement resolution: 0.16 µm, Y-axis movement resolution: 0.32
Product type
Fault injection laser system, Fault injection laser microscope, Dual laser fault injection system
Technology
Device Security
DS1101A
Das DS1101A Fault Injection Laser System ist eine verbesserte optische Lösung für die nächste Generation von Fault-Injection-Angriffen.
Der Schutz von Chips vor Laserangriffen ist eine der größten Sicherheitsherausforderungen in der Smartcard-Industrie. Mit dem DS1101A Fault Injection Laser System lassen sich fortschrittliche Laserangriffe durchführen, die höchsten internationalen Standards entsprechen, um die Sicherheit einer Smartcard gegen Laserangriffe zu überprüfen. Das DS1101A bietet eine Reihe neuer Funktionen, die den neuesten Anforderungen von Fault-Injection-Experten weltweit hinsichtlich Timing und Leistung gerecht werden. Die spezielle Laseranordnung mit dedizierter Optik und ultraschneller, flexibler Steuerung bildet die optimale Lösung für Fault-Injection-Tests. Die Integration mit der Inspector-Software gewährleistet zudem eine flexible und benutzerfreundliche Automatisierung und Analyse durch erweiterbare Module.
DS1102A
Reproduzieren Sie eine erfolgreiche Dual-Laser-Fehlerinjektion, indem Sie mit dem Dual-Laser-Fehlerinjektionssystem DS1102A zwei Laserpunkte erzeugen.
Die Gegenmaßnahmen gegen Fehlereinspeisung werden immer ausgefeilter. Um einige dieser Maßnahmen zu umgehen, muss ein Sicherheitsanalyst mehrere Laserimpulse an verschiedenen Positionen erzeugen können. Mit dem DS1102A lassen sich zwei Laserpunkte mit unabhängiger Position und Zeit erzeugen.
DS1103A
Die DS1103 ist eine kostengünstige optische Fehlereinspeisungslösung, die mit Keysight- und Drittanbieter-Laserquellen kompatibel ist.
Der DS1103 wird auf dem Präzisions-XYZ-Tisch DS1010A montiert. Er ist kompatibel mit Keysight-Laserquellen, Keysight-Diodenlasern, DPSS-Lasern und Lasern von Drittanbietern, sofern eine Schwalbenschwanzschnittstelle vorhanden ist und die Wellenlänge im unterstützten Bereich liegt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Laser-Fehlerinjektion (LFI) ist eine Hardware-Sicherheitstestmethode, die hochpräzise Laserimpulse nutzt, um den Betrieb eines Halbleiterbauelements temporär zu stören. Durch gezieltes Ansteuern bestimmter Bereiche eines Chips während sicherheitskritischer Vorgänge können Ingenieure Fehler hervorrufen und die Reaktion des Bauelements beobachten. Dies hilft, Schwachstellen zu identifizieren, Gegenmaßnahmen zu validieren und die Widerstandsfähigkeit gegen reale Fehlerangriffe zu bewerten.
Alle drei Techniken führen zu Fehlern, unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie der Fehler erzeugt wird.
Da ein Laser auf extrem kleine Bereiche eines Chips fokussiert werden kann, bietet er oft eine höhere räumliche Präzision als andere Fehlerinjektionstechniken.
Die Laser-Fehlerinjektion wird häufig zur Untersuchung folgender Punkte eingesetzt:
Die Technik ist besonders wertvoll, um zu verstehen, wie sich bestimmte Teile eines Stromkreises unter Fehlerbedingungen verhalten.
Im Allgemeinen ja. Für die Laserfehlerinjektion muss das Chipgehäuse üblicherweise geöffnet (entkapselt) werden, damit der Laser einen freien optischen Pfad zum Silizium hat. Abhängig von der Gerätearchitektur und den Evaluierungszielen können die Angriffe entweder von der Vorder- oder der Rückseite des Chips erfolgen.
Bei einem Front-Side-Angriff wird die Oberseite des Halbleiterchips angegriffen, wo Metallschichten und Schaltkreise zugänglich sind.
Bei einem Rückseitenangriff wird der Chip durch das Siliziumsubstrat von der Rückseite des Die aus angegriffen. Rückseitenangriffe werden häufig dann eingesetzt, wenn Metallschichten auf der Vorderseite den Zugriff auf sicherheitskritische Schaltkreise versperren.
Die am besten geeignete Methode hängt von der Halbleitertechnologie und dem Bewertungsziel ab.
Unterschiedliche Wellenlängen interagieren unterschiedlich mit Halbleitermaterialien und Bauelementstrukturen.
Die Wahl der geeigneten Wellenlänge kann zur Optimierung beitragen:
Unterschiedliche Halbleitertechnologien, Gehäusetypen und Bewertungsziele können unterschiedliche Wellenlängen erfordern, um die gewünschten Ergebnisse bei der Fehlerinjektion zu erzielen.
Ein Dual-Laser-Fehlerinjektionssystem ermöglicht die Steuerung zweier unabhängiger Laserquellen innerhalb eines einzigen Testaufbaus. Dies erlaubt Sicherheitsexperten die Durchführung komplexer Angriffsszenarien, die mehrere Fehlerereignisse an unterschiedlichen Orten oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfordern.
Moderne Geräte verfügen teilweise über ausgeklügelte Gegenmaßnahmen, die durch ein einzelnes Fehlerereignis nicht beeinträchtigt werden. Ein Dual-Laser-System ermöglicht weiterführende Analysen, indem es die gleichzeitige oder sequentielle Erzeugung von Fehlern an verschiedenen Stellen des Geräts erlaubt.
Moderne Chips vereinen mehrere Funktionsblöcke auf engstem Raum, und viele Gegenmaßnahmen sind darauf ausgelegt, großflächige Störungen (wie einen Spannungseinbruch auf dem gesamten Chip) zu erkennen, können aber bei einem stark lokalisierten Fehler unentdeckt bleiben. Durch präzises Targeting können Prüfer testen, ob ein bestimmter geschützter Logikbaustein einzeln gestört werden kann – dieselbe Technik, die auch ein versierter Angreifer anwenden würde.
Ja. Keysight Laser Systems ist mit der Inspector-Software kompatibel und unterstützt Testautomatisierung, Kampagnenmanagement, Fehleranalyse und reproduzierbare Sicherheitsbewertungen. Inspector ermöglicht die Steuerung der Laserpositionierung, die Koordination von Angriffsabläufen, die Automatisierung von Testsequenzen und die Verwaltung von Auswertungsergebnissen. So können Sicherheitsteams effizientere und reproduzierbare Fehlereinschleusungskampagnen durchführen.
Die Laser-Fehlerinjektion zählt zwar zu den fortschrittlichsten verfügbaren Fehlerinjektionstechniken, doch moderne Lasersysteme und Automatisierungssoftware machen sie zunehmend zugänglich für Prüflaboratorien, Halbleiterunternehmen, Zertifizierungsstellen und Produktsicherheitsteams. Organisationen beginnen häufig mit gezielten Schwachstellenanalysen und erweitern diese auf komplexere Angriffsszenarien, wenn sich ihre Sicherheitsanforderungen weiterentwickeln.