Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1101A 故障注入レーザーシステムは、次世代の故障注入攻撃に対応するアップグレードされた光学ソリューションです。
追加機能
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x
Technology
Device Security
(SPD)N6700の製品タイプ
Fault injection laser system
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
レーザー故障攻撃からチップを保護することは、スマートカード業界における主要なセキュリティ課題の1つです。DS1101A 故障注入レーザーシステムを使用すると、スマートカードがレーザー攻撃に対して安全であるかを評価するために、最高の国際標準を満たす高度なレーザー故障攻撃を実行できます。DS1101Aは、世界中の故障注入専門家からの最新のタイミングおよび電力要件を満たす一連の新機能を提供します。専用の光学系と超高速かつ柔軟な制御を備えた特殊なレーザーセットは、究極の故障注入テストソリューションを生み出します。Inspectorソフトウェアとの統合により、自動化と解析が柔軟で使いやすい拡張可能なモジュールによってカバーされることがさらに保証されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。