Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
スマートカード、セキュアエレメント、および同様のセキュリティクリティカルなデバイスは、論理的および物理的攻撃の両方から機密資産を保護するように設計されています。これらの保護の有効性を評価するには、セキュリティクリティカルな操作中に正確かつ再現性のある障害を注入する機能が必要になることがよくあります。スマートカードセキュリティテストにより、セキュリティエンジニアは、障害インジェクション攻撃に対するデバイスの耐性を評価し、実装された対策を検証し、製品が市場に出る前に脆弱性を特定することができます。
フォルトインジェクションハードウェア、トリガ、自動化、解析を統合されたテスト環境内で組み合わせることができます。
Product type
Smartcard voltage and clock glitcher
Input voltage range
-7.4 V to +4.2 V
Maximum voltage
8.5 V
Technology
Device Security
超高速FPGA技術を採用した「DS1160A スマートカード電圧・クロックグリッチャー」は、完全にプログラム可能なハードウェアにより、2 nsの障害を発生させることができます。
超高速FPGA技術を採用した「DS1160A スマートカード電圧・クロックグリッチャー」は、完全にプログラム可能なハードウェアにより、2 nsの障害を発生させることができます。
DS1160A
超高速FPGA技術を採用した「DS1160A スマートカード電圧・クロックグリッチャー」は、完全にプログラム可能なハードウェアにより、2 nsの障害を発生させることができます。
DS1160Aスマートカード電圧およびクロックグリッチャは、超高速FPGA技術を使用し、完全にプログラマブルなパターンと制御ロジックを備えた2 nsの障害を生成できます。DS1160Aには、電圧およびクロックグリッチを実行するための集積回路と、DS1101A故障インジェクションレーザーシステムの光パルスを制御するための出力チャンネルが搭載されています。
ホワイトペーパー
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
スマートカードセキュリティテストでは、スマートカード、セキュア要素、または同様のセキュリティクリティカルなデバイスが、フォルトインジェクションやサイドチャネル解析などの物理攻撃に対して耐性を持っているかを評価します。目的は、脆弱性を特定し、セキュリティ対策を検証し、展開前にデバイスのレジリエンスを向上させることです。
スマートカードには、暗号鍵、決済資格情報、IDデータ、認証シークレットなどの機密資産が格納されていることがよくあります。価値の高い情報を保護するため、セキュリティメカニズムをバイパスしたりデバイスの動作を変更したりするように設計されたフォルトインジェクション攻撃に対して、頻繁に評価が行われます。
フォルトインジェクションは、動作中のスマートカードに意図的に異常状態を発生させるものです。正確なタイミングで電源、クロック信号、その他のデバイスパラメータを乱すことにより、セキュリティエンジニアはデバイスの応答を調査し、脆弱性を悪用できるかどうかを判断できます。
多くのスマートカードの処理は極めて高速に行われます。ナノ秒レベルのタイミング制御により、評価者は特定の命令、暗号計算、セキュリティチェックを正確にターゲットにすることができ、攻撃の有効性と再現性が向上します。
はい。DS1160AはInspectorソフトウェアと統合し、自動化、パラメータ探索、キャンペーン管理、結果解析、再現性のあるフォルトインジェクションワークフローをサポートします。