Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
超高速FPGA技術を採用した「DS1160A スマートカード電圧・クロックグリッチャー」は、完全にプログラム可能なハードウェアにより、2 nsの障害を発生させることができます。
Maximum voltage
8.5 V
Technology
Device Security
Input voltage range
-7.4 V to +4.2 V
Product type
Smartcard voltage and clock glitcher
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS1160Aスマートカード電圧およびクロックグリッチャは、超高速FPGA技術を使用し、完全にプログラマブルなパターンと制御ロジックを備えた2 nsの障害を生成できます。DS1160Aには、電圧およびクロックグリッチを実行するための集積回路と、DS1101A故障インジェクションレーザーシステムの光パルスを制御するための出力チャンネルが搭載されています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。