DS1160A

Smartcard-Sicherheit präzise und kontrolliert testen

Smartcards, Secure Elements und ähnliche sicherheitskritische Geräte schützen sensible Daten vor logischen und physischen Angriffen. Die Bewertung der Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen erfordert häufig die Möglichkeit, präzise und reproduzierbare Fehler während sicherheitskritischer Vorgänge zu erzeugen. Smartcard-Sicherheitstests ermöglichen es Sicherheitsexperten, die Widerstandsfähigkeit der Geräte gegen Fehlerinjektionsangriffe zu beurteilen, implementierte Gegenmaßnahmen zu validieren und Schwachstellen zu identifizieren, bevor die Produkte auf den Markt kommen.

Der DS1160A Smartcard Voltage and Clock Glitcher bietet eine integrierte Plattform für die Durchführung von Workflows zur Fehlerinjektion in Spannung, Takt und Optik von Smartcards. Dank ultraschneller FPGA-Technologie ermöglicht er die Erzeugung hochpräziser und reproduzierbarer Fehlerzustände im Nanosekundenbereich. Sicherheitsteams können komplexe Testszenarien konfigurieren, automatisieren und ausführen, indem sie Fehlerparameter systematisch variieren, um ausnutzbare Geräteverhaltensweisen zu identifizieren.
 
Integriert mit der Inspector-Software und komplementärer Hardware zur Fehlereinspeisung, optimieren Smartcard-Sicherheitstests die Schwachstellenerkennung, reduzieren den manuellen Aufwand und verbessern die Testabdeckung. Von der Zertifizierungsvorbereitung und Sicherheitsbewertungen bis hin zu fortgeschrittener Forschung und der Validierung von Gegenmaßnahmen bieten diese Tools die für effektive Fehlereinspeisungstests erforderliche Präzision, Automatisierung und Reproduzierbarkeit.

Präzise Fehlerbedingungen generieren

Erzeugen Sie präzise und reproduzierbare Spannungs- und Taktstörungen mit Timing-Steuerung im Nanosekundenbereich.

Automatisierte Sicherheitsbewertungen

Fehlerparameter systematisch variieren und groß angelegte Testkampagnen mit minimalem manuellem Eingriff durchführen.

Validierung der Gegenmaßnahmen für Smartcards

Beurteilen Sie die Wirksamkeit der implementierten Schutzmaßnahmen gegen Spannungs-, Takt- und Fehlerinjektionsangriffe.

Unterstützung integrierter Test-Workflows

Kombinieren Sie Hardware zur Fehlereinspeisung, Triggerung, Automatisierung und Analyse in einer einheitlichen Testumgebung.

Produktbild
  • Product type

    Smartcard voltage and clock glitcher

  • Input voltage range

    -7.4 V to +4.2 V

  • Maximum voltage

    8.5 V

  • Technology

    Device security

Häufig gestellte Fragen