Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las tarjetas inteligentes, los elementos de seguridad y otros dispositivos similares de importancia crítica para la seguridad están diseñados para proteger los activos sensibles frente a ataques tanto lógicos como físicos. La evaluación de la eficacia de estas protecciones suele requerir la capacidad de inyectar fallos precisos y repetibles durante operaciones críticas para la seguridad. Las pruebas de seguridad de tarjetas inteligentes permiten a los ingenieros de seguridad evaluar la resiliencia de los dispositivos frente a ataques de inyección de fallos, validar las contramedidas implementadas e identificar vulnerabilidades antes de que los productos salgan al mercado.
Combina el hardware de inyección de fallos, la activación, la automatización y el análisis en un entorno de pruebas unificado.
Product type
Smartcard voltage and clock glitcher
Input voltage range
-7.4 V to +4.2 V
Maximum voltage
8.5 V
Technology
Device Security
Gracias a la tecnología FPGA ultrarrápida, el generador de fallos de tensión y reloj para tarjetas inteligentes DS1160A puede generar fallos de 2 ns mediante un hardware totalmente programable.
Gracias a la tecnología FPGA ultrarrápida, el generador de fallos de tensión y reloj para tarjetas inteligentes DS1160A puede generar fallos de 2 ns mediante un hardware totalmente programable.
DS1160A
Gracias a la tecnología FPGA ultrarrápida, el generador de fallos de tensión y reloj para tarjetas inteligentes DS1160A puede generar fallos de 2 ns mediante un hardware totalmente programable.
Gracias a la tecnología FPGA ultrarrápida, el generador de fallos de tensión y reloj para tarjetas inteligentes DS1160A puede generar fallos de 2 ns con un patrón y una lógica de control totalmente programables. El DS1160A cuenta con circuitos integrados para generar fallos de tensión y reloj, así como un canal de salida para controlar los pulsos ópticos en el sistema láser de inyección de fallos DS1101A.
Libros blancos
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las pruebas de seguridad de tarjetas inteligentes evalúan si una tarjeta inteligente, un elemento seguro o cualquier otro dispositivo similar de importancia crítica para la seguridad es capaz de resistir ataques físicos, como la inyección de fallos y el análisis de canales laterales. El objetivo es identificar vulnerabilidades, validar las contramedidas de seguridad y mejorar la resiliencia del dispositivo antes de su implementación.
Las tarjetas inteligentes suelen almacenar activos sensibles, como claves criptográficas, credenciales de pago, datos de identidad y secretos de autenticación. Dado que protegen información de gran valor, se someten con frecuencia a pruebas de resistencia frente a ataques de inyección de fallos diseñados para eludir los mecanismos de seguridad o alterar el comportamiento del dispositivo.
La inyección de fallos consiste en introducir deliberadamente condiciones anómalas en una tarjeta inteligente durante su funcionamiento. Al alterar la alimentación, las señales de reloj u otros parámetros del dispositivo en momentos concretos, los ingenieros de seguridad pueden analizar cómo responde el dispositivo y determinar si es posible aprovechar sus vulnerabilidades.
Muchas operaciones de las tarjetas inteligentes se realizan con extrema rapidez. El control de la sincronización a nivel de nanosegundos permite a los evaluadores centrarse con precisión en instrucciones específicas, cálculos criptográficos o comprobaciones de seguridad, lo que mejora la eficacia y la repetibilidad de los ataques.
Sí. El DS1160A se integra con el software Inspector para facilitar la automatización, la exploración de parámetros, la gestión de campañas, el análisis de resultados y los flujos de trabajo repetibles de inyección de fallos.