Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
トレーニングターゲットは、障害注入技術の学習、開発、検証を行うための実用的で制御された環境を提供します。最新の組込みデバイスの挙動をモデル化するように設計されており、セキュリティエンジニア、研究者、評価ラボ、開発チームが、本番ハードウェアを危険にさらすことなく、現実世界の障害注入攻撃に関する実践的な経験を積むことを可能にします。
DS1030AおよびDS1031Aトレーニングターゲットは、ARM Cortex-M4アーキテクチャをベースにしており、高度な障害注入評価をサポートするように特別に改良されています。さまざまな暗号化実装、設定可能な対抗策、文書化された攻撃ポイントが含まれており、電圧、電磁波、光、タイミングベースの障害がデバイスの挙動にどのように影響するかをユーザーが探求できるようになっています。再現性のある特性を備えた現実的なターゲットを提供することで、これらのプラットフォームは、ユーザーが障害メカニズム、攻撃の実行、脆弱性の発見をより深く理解するのに役立ちます。
Inspectorソフトウェアスイートに統合され、ソースコードと開発ツールによってサポートされているトレーニングターゲットは、プロトタイピング、研究、カスタム実験にも使用できます。教育、ツール検証、認証準備、対抗策評価、セキュリティ研究のいずれの目的で使用する場合でも、実践的な障害注入の専門知識を構築し、ハードウェアセキュリティテストのワークフローを加速するための信頼できる基盤を提供します。
現実的な組込みターゲットを使用して、電圧、電磁波、光、およびタイミングベースの障害注入実験を実行します。
保護メカニズムの有効性を評価し、さまざまな障害条件下でのデバイスの応答を観察します。
教育、実験、開発のための単一のプラットフォームで、トレーニングハードウェア、ソースコード、ソフトウェアツールを組み合わせます。
文書化された攻撃ポイントと安定したターゲットの挙動を活用して、結果を再現し、テスト手法を比較します。
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Frequency
168 MHz
Product type
Hardware crypto training target, Software crypto training target
Technology
Device Security
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030A
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。これは、サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように、物理的に変更およびプログラムされています。提供されるソースコードと統合開発環境(IDE)のおかげで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。サイドチャネル解析 (SCA) および故障注入 (FI) 攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように物理的に改造され、プログラムされています。ターゲットに付属のソースコードと統合開発環境 (IDE) を使用することで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
トレーニングターゲットは、ユーザーが障害注入技術を学習、開発、検証するのを支援するために特別に構築されたハードウェアプラットフォームです。本番デバイスとは異なり、トレーニングターゲットはセキュリティに関連する挙動を露呈させ、実験のための再現性のある環境を提供するように特別に設計されています。
トレーニングターゲットは、文書化された攻撃ポイント、既知の暗号化実装、および予測可能な挙動を提供するため、ユーザーは本番ハードウェアの損傷や開発活動の中断のリスクなしに、障害注入技術や評価手法の学習に集中することができます。
トレーニングターゲットは、一般的に以下の対象者によって使用されます:
トレーニングターゲットは、以下を含むさまざまな障害注入評価をサポートしています:
DS1030Aは主にソフトウェアベースの暗号化実装に焦点を当てているのに対し、DS1031Aには、最新のセキュアデバイスに見られるハードウェアアクセラレータにより近いハードウェア暗号化機能が含まれています。これらを組み合わせることで、ユーザーはさまざまな障害注入攻撃方法、障害の効果、セキュリティの課題を探求することができます。
ソフトウェアおよびハードウェアの暗号化実装は、障害注入攻撃に対して異なる反応を示し、異なる保護メカニズムを実装することがよくあります。本番デバイスでは暗号化をソフトウェア、ハードウェア、またはその両方の組み合わせで実装している場合があるため、両方を評価することで、現実世界のターゲットに対するより幅広い理解が得られます。
はい。トレーニングターゲットには設定可能な対抗策が含まれており、ユーザーはセキュリティ保護が障害注入攻撃の成功率や障害条件下でのデバイスの挙動にどのように影響するかを観察できます。
はい。障害注入の概念や攻撃手法を学習するための、構造化された再現性のある環境を提供します。同時に、高度な研究、ツールの検証、プロフェッショナルなセキュリティ評価をサポートするのに十分な高度さを備えています。
はい。これらのプラットフォームは両方の手法をサポートするように特別に設計されており、ユーザーは同じターゲットハードウェアを使用して、アクティブなフォールトインジェクション攻撃とパッシブなサイドチャネル測定の両方を行うことができます。
トレーニングターゲットはInspectorソフトウェアスイートとシームレスに統合され、テストの自動化、実行、解析、レポート作成を行います。また、ソースコード、開発ツール、ドキュメントも含まれており、独自の実験やプロトタイピングが可能です。
はい。カスタマイズ、プロトタイピング、研究活動、および新しい攻撃シナリオの開発をサポートするために、ソースコード、開発ツール、ドキュメントが提供されています。
最適な選択は、評価の目標によって異なります。DS1030Aはソフトウェアベースの暗号実装の探索に最適であり、DS1031Aではハードウェアの暗号機能および関連するフォールトインジェクション攻撃シナリオの評価が可能です。キーサイトのデバイスセキュリティチームは、トレーニングと研究の目的に最も適したプラットフォームの選定をサポートします。
トレーニングターゲットは、電圧グリッチ、電磁波フォールトインジェクション、光フォールトインジェクション、タイミングベースの攻撃など、さまざまなフォールトインジェクション手法をサポートしています。これにより、ユーザーは現実世界のハードウェアセキュリティ評価で使用される多くの技術の実地経験を積むことができます。