Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Trainingsziele bieten eine praxisnahe und kontrollierte Umgebung zum Erlernen, Entwickeln und Validieren von Fehlerinjektionstechniken. Diese Plattformen sind so konzipiert, dass sie das Verhalten moderner eingebetteter Systeme modellieren und ermöglichen es Sicherheitsingenieuren, Forschern, Evaluierungslaboren und Entwicklungsteams, praktische Erfahrungen mit realen Fehlerinjektionsangriffen zu sammeln, ohne dabei die Produktionshardware zu gefährden.
Die Trainingsplattformen DS1030A und DS1031A basieren auf ARM Cortex-M4-Architekturen und wurden speziell für fortgeschrittene Fehlereinschleusungsanalysen modifiziert. Sie umfassen verschiedene kryptografische Implementierungen, konfigurierbare Gegenmaßnahmen und dokumentierte Angriffspunkte. So können Anwender untersuchen, wie sich spannungs-, elektromagnetische, optische und zeitbasierte Fehler auf das Geräteverhalten auswirken. Durch die Bereitstellung realistischer Ziele mit reproduzierbaren Eigenschaften unterstützen diese Plattformen Anwender dabei, Fehlermechanismen, Angriffsausführung und Schwachstellenerkennung besser zu verstehen.
Die in die Inspector-Software-Suite integrierten und durch Quellcode und Entwicklungswerkzeuge unterstützten Trainingsziele eignen sich auch für Prototyping, Forschung und kundenspezifische Experimente. Ob für Schulungen, Werkzeugvalidierung, Zertifizierungsvorbereitung, Bewertung von Gegenmaßnahmen oder Sicherheitsforschung – sie bieten eine zuverlässige Grundlage für den Aufbau praktischer Expertise im Bereich Fehlereinschleusung und beschleunigen Arbeitsabläufe bei Hardware-Sicherheitstests.
Führen Sie spannungs-, elektromagnetische, optische und zeitbasierte Fehlereinspeisungsexperimente mit realistischen eingebetteten Zielen durch.
Beurteilen Sie die Wirksamkeit der Schutzmechanismen und beobachten Sie, wie die Geräte auf unterschiedliche Fehlerzustände reagieren.
Kombiniert Trainingshardware, Quellcode und Softwaretools in einer einzigen Plattform für Ausbildung, Experimente und Entwicklung.
Nutzen Sie dokumentierte Angriffspunkte und stabiles Zielverhalten, um Ergebnisse zu reproduzieren und Testmethoden zu vergleichen.
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Frequency
168 MHz
Product type
Hardware crypto training target, Software crypto training target
Technology
Device security
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
DS1030A
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1030A Software Crypto Training Target ist ein Entwicklungsboard mit einem ARM Cortex-M4F-Kern und einer Taktfrequenz von 168 MHz. Es wurde physisch modifiziert und programmiert, um als Trainingsziel für Seitenkanalangriffe (SCA) und Fehlerinjektionsangriffe (FI) zu dienen. Dank des mitgelieferten Quellcodes und der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) kann es auch für die Entwicklung und das Prototyping verwendet werden.
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
DS1031A
Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
Das DS1031A Hardware-Krypto-Trainingsboard ist ein Entwicklungsboard mit einem ARM Cortex-M4F-Kern und einer Taktfrequenz von 168 MHz. Es wurde physisch modifiziert und programmiert, um als Trainingsziel für Seitenkanalangriffe (SCA) und Fehlerinjektionsangriffe (FI) zu dienen. Der mitgelieferte Quellcode und die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglichen auch die Verwendung des Boards für Entwicklung und Prototyping.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Trainingsziel ist eine speziell entwickelte Hardwareplattform, die Anwendern das Erlernen, Entwickeln und Validieren von Fehlereinschleusungstechniken ermöglicht. Im Gegensatz zu Produktionsgeräten sind Trainingsziele so konzipiert, dass sie sicherheitsrelevantes Verhalten aufdecken und eine reproduzierbare Umgebung für Experimente bieten.
Die Trainingsziele bieten dokumentierte Angriffspunkte, bekannte kryptografische Implementierungen und vorhersehbares Verhalten, sodass sich die Benutzer auf das Erlernen von Fehlereinschleusungstechniken und Bewertungsmethoden konzentrieren können, ohne das Risiko einzugehen, Produktionshardware zu beschädigen oder Entwicklungsaktivitäten zu stören.
Trainingsziele werden üblicherweise verwendet von:
Die Trainingsziele unterstützen eine Vielzahl von Fehlereinspeisungsbewertungen, darunter:
Der DS1030A konzentriert sich primär auf softwarebasierte kryptografische Implementierungen, während der DS1031A Hardware-Kryptografiefunktionen beinhaltet, die den Hardwarebeschleunigern moderner Sicherheitsgeräte ähneln. Zusammen ermöglichen sie es Anwendern, verschiedene Methoden von Fehlerinjektionsangriffen, deren Auswirkungen und Sicherheitsherausforderungen zu untersuchen.
Kryptografische Implementierungen in Software und Hardware reagieren oft unterschiedlich auf Fehlereinschleusungsangriffe und implementieren verschiedene Schutzmechanismen. Die Bewertung beider Ansätze ermöglicht ein umfassenderes Verständnis realer Ziele, da Produktionsgeräte Kryptografie in Software, Hardware oder einer Kombination aus beidem implementieren können.
Ja. Die Trainingsziele beinhalten konfigurierbare Gegenmaßnahmen, die es den Benutzern ermöglichen, zu beobachten, wie sich Sicherheitsvorkehrungen auf die Erfolgsraten von Fehlerinjektionsangriffen und das Geräteverhalten unter Fehlerbedingungen auswirken.
Ja. Sie bieten eine strukturierte und wiederholbare Umgebung zum Erlernen von Fehlereinschleusungskonzepten und Angriffsmethoden. Gleichzeitig sind sie so ausgereift, dass sie fortgeschrittene Forschung, Werkzeugvalidierung und professionelle Sicherheitsbewertungen unterstützen.
Ja. Die Plattformen sind speziell dafür ausgelegt, beide Methoden zu unterstützen, sodass Benutzer mit derselben Zielhardware sowohl aktive Fehlereinschleusungsangriffe als auch passive Seitenkanalmessungen durchführen können.
Die Trainingsziele lassen sich nahtlos in die Inspector-Software-Suite für Testautomatisierung, -ausführung, -analyse und -berichterstellung integrieren. Sie umfassen außerdem Quellcode, Entwicklungswerkzeuge und Dokumentation und ermöglichen so individuelle Experimente und Prototypenerstellung.
Ja. Quellcode, Entwicklungswerkzeuge und Dokumentation werden bereitgestellt, um Anpassungen, Prototyping, Forschungsaktivitäten und die Entwicklung neuer Angriffsszenarien zu unterstützen.
Die beste Wahl hängt von Ihren Evaluierungszielen ab. Der DS1030A eignet sich ideal zur Untersuchung softwarebasierter kryptografischer Implementierungen, während der DS1031A die Evaluierung hardwarebasierter kryptografischer Funktionen und damit verbundener Fehlerinjektionsangriffe ermöglicht. Das Keysight Device Security Team berät Sie gerne hinsichtlich der optimalen Plattform für Ihre Schulungs- und Forschungsziele.
Die Trainingsziele unterstützen verschiedene Methoden zur Fehlereinspeisung, darunter Spannungsstörungen, elektromagnetische und optische Fehlereinspeisung sowie zeitbasierte Angriffe. Dadurch können Anwender praktische Erfahrungen mit vielen Techniken sammeln, die bei realen Hardware-Sicherheitsbewertungen zum Einsatz kommen.