DS1031A

Adquira conhecimentos práticos sobre testes de injeção de falhas

As plataformas de treinamento oferecem um ambiente prático e controlado para o aprendizado, o desenvolvimento e a validação de técnicas de injeção de falhas. Projetadas para simular o comportamento de dispositivos embarcados modernos, essas plataformas permitem que engenheiros de segurança, pesquisadores, laboratórios de avaliação e equipes de desenvolvimento adquiram experiência prática com ataques reais de injeção de falhas, sem colocar em risco o hardware de produção.

Os alvos de treinamento DS1030A e DS1031A são baseados nas arquiteturas ARM Cortex-M4 e foram especificamente modificados para suportar avaliações avançadas de injeção de falhas. Eles incluem uma variedade de implementações criptográficas, contramedidas configuráveis e pontos de ataque documentados, permitindo que os usuários explorem como falhas de tensão, eletromagnéticas, ópticas e baseadas em temporização podem influenciar o comportamento do dispositivo. Ao fornecer alvos realistas com características repetíveis, essas plataformas ajudam os usuários a compreender melhor os mecanismos de falha, a execução de ataques e a descoberta de vulnerabilidades.

Integrados ao pacote de software Inspector e apoiados por código-fonte e ferramentas de desenvolvimento, os Alvos de Treinamento também podem ser utilizados para prototipagem, pesquisa e experimentação personalizada. Seja para fins educacionais, validação de ferramentas, preparação para certificação, avaliação de contramedidas ou pesquisa em segurança, eles oferecem uma base confiável para o desenvolvimento de conhecimentos práticos em injeção de falhas e para a aceleração dos fluxos de trabalho de testes de segurança de hardware.

Explore ataques de injeção de falhas no mundo real

Realize experimentos de injeção de falhas baseados em tensão, campos eletromagnéticos, sinais ópticos e temporização utilizando alvos embarcados realistas.

Validar medidas de segurança

Avaliar a eficácia dos mecanismos de proteção e observar como os dispositivos respondem a diferentes condições de falha.

Acelerar o aprendizado e a pesquisa

Reúna equipamentos de treinamento, código-fonte e ferramentas de software em uma única plataforma para educação, experimentação e desenvolvimento.

Criar cenários de teste repetíveis

Utilizar pontos de ataque documentados e comportamentos estáveis dos alvos para reproduzir resultados e comparar metodologias de teste.

prod_image
  • Memory

    1 MB Flash, 196 KB SRAM

  • Instrument Type

    ARM Cortex-M4F Development Board

  • Frequency

    168 MHz

  • Product type

    Hardware crypto training target, Software crypto training target

  • Technology

    Device Security

Perguntas frequentes