DS1031A

建立故障注入測試的實務專業知識

訓練目標提供了一個實務且受控的環境,用於學習、開發與驗證故障注入技術。這些平台專為模擬現代嵌入式裝置的行為而設計,使安全性工程師、研究人員、評估實驗室和開發團隊能夠獲得實際操作經驗,以應對真實世界的故障注入攻擊,同時不會對正式生產硬體造成風險。

DS1030A 與 DS1031A 訓練目標基於 ARM Cortex-M4 架構,經過專門修改以支援先進的故障注入評估。它們包含一系列密碼學實作、可設定的對策以及有文件記錄的攻擊點,允許使用者探索電壓、電磁、光學和基於時間的故障如何影響裝置行為。透過提供具有可重複特性的真實目標,這些平臺有助於使用者深入了解故障機制、攻擊執行與漏洞發現。

這些訓練目標整合了 Inspector 軟體套件,並由原始碼和開發工具支援,亦可用於原型設計、研究和自訂實驗。無論是用於教育、工具驗證、認證準備、對策評估或安全性研究,它們都為建立實作故障注入專業知識以及加速硬體安全性測試工作流程提供了可靠的基礎。

探索現實世界的故障注入攻擊

使用真實的嵌入式目標執行電壓、電磁、光學和基於時間的故障注入實驗。

驗證安全性對策

評估防護機制的有效性,並觀察裝置對不同故障條件的反應。

加速學習與研究

將訓練硬體、原始碼和軟體工具結合在單一平臺中,以進行教育、實驗和開發。

建立可重複的測試情境

利用有文件記錄的攻擊點和穩定的目標行為來重現結果並比較測試方法。

產品影像
  • Memory

    1 MB Flash, 196 KB SRAM

  • Instrument Type

    ARM Cortex-M4F Development Board

  • Frequency

    168 MHz

  • Product type

    Hardware crypto training target, Software crypto training target

  • Technology

    Device Security

常見問題