Hardware-Krypto-Trainingsziel

Das DS1031A Hardware Crypto Training Target ist ein Trainingsziel und Entwicklungs-/Prototyping-Board für Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das DS1031A Hardware-Krypto-Trainingsboard ist ein Entwicklungsboard mit einem ARM Cortex-M4F-Kern und einer Taktfrequenz von 168 MHz. Es wurde physisch modifiziert und programmiert, um als Trainingsziel für Seitenkanalangriffe (SCA) und Fehlerinjektionsangriffe (FI) zu dienen. Der mitgelieferte Quellcode und die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglichen auch die Verwendung des Boards für Entwicklung und Prototyping.

  • Anspruchsvolles Trainingsziel sowohl für passive SCA-Angriffe wie die differentielle Leistungsanalyse (DPA) als auch für aktive FI-Angriffe wie die differentielle Fehleranalyse (DFA)
  • Bildet aktuelle 32-Bit-Embedded-Geräte präzise ab; die Hardware-Kryptographie ist ähnlich wie bei aktuellen Geräten implementiert. 
  • Stabiles Verhalten; robust gegenüber versehentlichen, dauerhaften Schäden durch FI
  • Konfigurierbare Gegenmaßnahmen