ソフトウェア暗号トレーニングターゲット

DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析およびフォールトインジェクション向けのトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。

製品画像
  • Frequency

    168 MHz

  • Memory

    1 MB Flash, 196 KB SRAM

  • Instrument Type

    ARM Cortex-M4F Development Board

  • Technology

    Device security

  • Product type

    Software crypto training target

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1030Aソフトウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。これは、サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように、物理的に変更およびプログラムされています。提供されるソースコードと統合開発環境(IDE)のおかげで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。

  • 差分故障解析 (DFA) のようなアクティブFI攻撃と、差分電力解析 (DPA) のようなパッシブSCA攻撃の両方に対応する、挑戦的なトレーニングターゲット
  • 最新の32ビット組み込みデバイスを正確にモデル化。ハードウェア暗号は最新のデバイスと同様に実装されています。
  • 安定した動作。FIによる偶発的な永続的損傷に対して堅牢です。
  • 設定可能な対策