使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 123 個)

圖片:89600 VSA 用於量測 5G NR 中的 O-RAN ULPI
用於量測 5G NR 中 O-RAN ULPI 的 89600 VSA
型號
89601ULPC

Keysight 89601ULPC PathWave VSA for O-RAN 可協助您執行 mMIMO 的上行鏈路性能改進 (ULPI) 量測。

Image of  通道品質/群組延遲量測應用軟體
通道品質/群組延遲量測應用軟體
型號
N9056EM0E

透過頻譜、振幅、相位和群組延遲量測,全面分析射頻元件的特性。

Image of  功率放大器量測應用軟體,多點觸控 UI
功率放大器量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9055EM0E

可連接信號產生器,以便執行功率放大器量測。

Image of  EMI 量測應用軟體,多點觸控 UI
EMI 量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N6141EM0E

根據內部 EMC 標準,對發射器執行單鍵式 EMI 先期認證量測。

Image of  Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
Signal Studio Waveform 授權,適用於 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A
型號
N7650B

Keysight N7650B 5 套或 50 套波形授權是經濟有效的解決方案,讓您無需購買完整軟體,便可產生 Signal Studio 波形。

89600 VSA 無線連接套件的影像
89600 VSA 無線連接套件
型號
89603C

Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM

Image of  VMA 向量調變分析量測應用軟體,多點觸控 UI
VMA 向量調變分析量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9054EM0E

透過靈活的調變格式、濾波器和符碼率設定,提供超過 25 種通用的量測應用預設設定。

Image of  雜訊指數量測應用軟體,多點觸控 UI
雜訊指數量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9069EM0E

透過多點觸控 UI 操作,對發射器執行單鍵式雜訊指數和增益量測。

Image of  5G NR 量測應用軟體,多點觸控 UI
5G NR 量測應用軟體,多點觸控 UI
型號
N9085EM0E

執行 3GPP 標準定義的 5G NR(New Radio)單鍵下行鏈路和上行鏈路量測。

89600 VSA 5G NR 調變分析影像
89600 VSA 5G NR 調變分析
型號
89601BHNC

根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。

Image of PowerSuite 量測應用軟體
PowerSuite 量測應用軟體
型號
N90EMPSMB

對行動通訊、無線和一般應用執行 PowerSuite 量測。

89600 VSA 無線連接調變分析軟體的影像
89600 VSA 無線連接調變分析軟體
型號
89601B7RC

對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。

全部清除