根據內部 EMC 標準,對發射器執行單鍵式 EMI 先期認證量測。

產品特性

  • 提供符合 CISPR 和 MIL-STD 標準的內建頻寬、檢測器和頻段預設,並透過使用者選擇的邊限自動進行法規限制值測試
  • 支援天線、線路阻抗穩定網路(LISN)、纜線、前置放大器的振幅修正
  • 提供內建的報告產生功能
  • 使用廣泛的頻譜分析功能,進行先期認證要求的輻射和傳導發射量測,並診斷不符合標準的發射;此外,您可使用長條圖功能分析發射隨時間的變化
  • 效能:
    • 可顯示對數頻距和 3 種同時運作的檢測器
    • 利用內建的信號清單和頻譜監視功能縮短量測時間
    • 透過選配的時域掃描功能加速收集資料
  • 支援多點觸控操作介面和 SCPI 遠端介面程控
  • 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱
  • 是德科技支援分級式應用型號,包括 UXA/PXA/PXE 的 N 型號、MXA/EXA/MXE/VXT 的 E 型號,以及 CXA 的 W 型號。 較高層級的應用型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,E 型號可在 MXA/EXA/MXE/VXT 和 CXA 上運作,而 W 型號只能在 CXA 上運作。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助