下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。

Pathwave テストソフトウェア

123件中 12 件を表示

89600 VSAカスタムOFDM変調解析の画像
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
モデル
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

FieldFoxハンドヘルドソフトウェアの画像
FieldFoxハンドヘルドソフトウェア
モデル
N9918AU

FieldFoxアナライザは、ソフトウェア/ファームウェアの機能により、ケーブル/アンテナ・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータなどとして構成できます。

5G NRにおけるO-RAN ULPI測定用89600 VSAの画像
5G NRにおけるO-RAN ULPI測定用89600 VSA
モデル
89601ULPC

キーサイト89601ULPC PathWave VSA for O-RANは、mMIMO向けアップリンク性能向上(ULPI)測定の実行を支援します。

チャネル品質/グループ遅延測定アプリケーションの画像
チャネル品質/グループ遅延測定アプリケーション
モデル
N9056EM0E

スペクトル、振幅、位相、群遅延によるRFコンポーネントの特性評価

パワーアンプ測定アプリケーション、マルチタッチUIの画像
パワーアンプ測定アプリケーション、マルチタッチUI
モデル
N9055EM0E

信号発生器に接続してパワーアンプの測定を実行します。

EMI測定アプリケーション、マルチタッチUIの画像
EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI
モデル
N6141EM0E

トランスミッターに対して、ワンボタンで国内のEMC規格に基づくEMIプリコンプライアンス測定を実行できます。

カスタム変調用PathWave 信号生成Pro PC アプリケーションの画像
カスタム変調用PathWave 信号生成 Pro 、PC アプリケーション
モデル
N7608APPC

キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成

89600 VSA IoT変調解析の画像
89600 VSA IoT変調解析
モデル
89601BHTC

HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。

89600 VSA カスタム変調パッケージの画像
89600 VSA カスタム変調パッケージ
モデル
89601C

キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。

5G 、マルチタッチUIの画像
5G NR測定アプリケーション、マルチタッチUI
モデル
N9085EM0E

3GPP規格で定義された5G NR (New Radio)ダウンロード/アップリンク測定をワンボタンで実行できます。

89600 VSA5G 解析の画像
89600 VSA 5G NR変調解析
モデル
89601BHNC

3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。

PowerSuite 測定アプリケーションの画像
PowerSuite 測定アプリケーション
モデル
N90EMPSMB

携帯電話、無線、汎用の PowerSuite 測定を実行します。

すべてクリア