Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 12 de 123

Imagem do software portátil FieldFox
Software para dispositivos portáteis FieldFox
Modelo
N9918AU

O FieldFox pode ser configurado como um analisador de cabos e antenas, analisador de rede vetorial, analisador de espectro, medidor de potência integrado e muito mais, utilizando funcionalidades de software/firmware.

Imagem da análise do radar PathWave VSA FMCW
Análise de radar PathWave VSA FMCW
Modelo
89601BHPC

Imagem das licenças de forma de onda do Signal Studio para os modelos M9381A, M9383A, M9421A, M9410A, M9411A, M9415A e M9416A
Licenças Signal Studio Waveform para os modelos M9381A, M9383A, M9421A, M9410A, M9411A, M9415A e M9416A
Modelo
N7650B

A licença de forma de onda N7650B 5 ou pacote de 50 é uma solução econômica para gerar formas de onda do Signal Studio por uma fração do preço total do software.

Imagem de 89600 VSA Conectividade direta de dados
89600 VSA Conectividade direta de dados
Modelo
89601101C

Incorpore a metrologia de análise de sinal de nível instrumental à sua solução personalizada de hardware/software.

Imagem da  Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais 89600 - Nível Avançado
Plataforma básica de análise de sinais vetoriais 89600 - Nível avançado
Modelo
89601201C

O Keysight 89601201C oferece análise vetorial avançada de sinais com conectividade de hardware ou gravação, sem limites para a frequência central e a largura de banda IF/BBIQ, com até 64 canais de medição e 512 instâncias paralelas de VSA.

Imagem da Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais 89600 - Nível Padrão
89600 Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais - Nível Padrão
Modelo
89601202C

O 89601202C oferece análise padrão de sinais vetoriais e conectividade de hardware com frequência central de até 55 GHz, largura de banda IF/BBIQ de até 2,16 GHz e até quatro canais de medição e quatro instâncias paralelas de VSA.

Imagem da Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais 89600 - Nível Essentials
89600 Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais - Nível Essentials
Modelo
89601203C

O 89601203C oferece análise de sinal vetorial essencial com conectividade de hardware ou gravação, com frequência central de até 8 GHz, IF/BBIQ de até 160 MHz, além de apenas um canal de medição e uma única instância de VSA.

Imagem de  89600 VSA Conectividade de hardware de vários fornecedores
89600 VSA Conectividade de hardware de vários fornecedores
Modelo
89601301C

Amplie a conectividade de hardware além dos instrumentos da Keysight.

Imagem de  89600 Análise de Demodulação Digital VSA
89600 Análise de Demodulação Digital VSA
Modelo
89601AYAC

Demodule uma ampla gama de sinais com modulações de BPSK a 4096 QAM, além de predefinições para muitos padrões de celular, rede sem fio e vídeo digital.

Imagem de  89600 Análise de modulação VSA 3G
89600 Análise de modulação VSA 3G
Modelo
89601B7NC

Realize a demodulação e a análise de sinais vetoriais de formatos 3G com base nos padrões W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO e TD-SCDMA.

Imagem de  89600 Análise de modulação de conectividade sem fio VSA
89600 Análise de modulação de conectividade sem fio VSA
Modelo
89601B7RC

Demodule e avalie a qualidade do sinal e as medições do vetor de erro do seu sinal WLAN IEEE 802.11a/b/g/j/p em teste.

Imagem de  89600 Análise de modulação OFDM personalizada VSA
89600 Análise de modulação OFDM personalizada VSA
Modelo
89601BHFC

Analise seus formatos OFDM personalizados e flexíveis, incluindo FDD e TDD, MIMO e sistemas multiusuário, com medições de canal, fluxo e entre canais.

Limpar tudo