透過頻譜、振幅、相位和群組延遲量測,全面分析射頻元件的特性。

  • 透過頻譜、波形、振幅、相位、增益振幅、增益相位,以及群組延遲(絕對或相對)等量測,分析射頻元件的特性
  • 使用者可靈活定義音頻數量和音頻間隔,以進行群組延遲量測
  • 音頻相位可定義為零相位、隨機相位或拋物線相位等不同類型。 您也可匯入 txt 或 csv 格式的音頻表
  • 支援 U9361 RCAL 接收器校驗器作為「使用電流量測」
  • 支援 Keysight X 系列信號產生器(MXG、EXG)和 VXG 微波信號產生器,以產生多音頻信號
  • 是德科技支援分級式 X-app 型號,其中 N 型號適用於 UXA/PXA/PXE,E 型號適用於 MXA/EXA/MXE/VXT。 層級較高的 X-app 型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,而 E 型號只能在 MXA/EXA/MXE/VXT 上運作

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助