Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
有了機架安裝套件,您可輕易將 RP7900 系列再生電源系統安裝入 19 吋 EIA 機櫃中。
有了機架安裝套件,您可輕易將 RP7900 系列再生電源系統安裝入 19 吋 EIA 機櫃中。
BT2181A 和 BT2182A 支援 16 個量測通道;連接到 BT2152B 背板的 DB37(母頭)。
BT2181A 和 BT2182A 支援 16 個量測通道;連接到 BT2152B 背板的 DB37(母頭)。
分線板,DB37(母頭)至螺絲端子
分線板,DB37(母頭)至螺絲端子
適用於 16 個量測通道。一個 DB37(母頭)連接器,可連接 BT2152B 的 16 個通道。DB37(母頭)在分線板上連接到兩個 16-pin 螺絲端子連接器(一個連結所有通道的 "+" 極端子,另一個連接所有通道的 "–" 極端子)。 利用螺絲端子連接器,您可以將雙絞線(16-30 AWG)連接至待測電池或電池夾具。螺絲端子間隔為 4 mm。分線板上有支腳,可在機台上使用;另外還有 4 個安裝孔,用於固定和/或將分線板安裝在測試夾具或機櫃內。
深入了解是德科技自放電量測解決方案
測試夾具為一片安裝有兩個 DB37(公頭)連接器的 PCB,可連接至 BT2152B 背板的兩個連接器。
測試夾具為一片安裝有兩個 DB37(公頭)連接器的 PCB,可連接至 BT2152B 背板的兩個連接器。
透過 SL2630A MCS Inlet Add-on Box 驗證百萬瓦級充電系統(Megawatt Charging Systems),以進行 EVSE 通訊、互通性和效能測試。
透過 SL2630A MCS Inlet Add-on Box 驗證百萬瓦級充電系統(Megawatt Charging Systems),以進行 EVSE 通訊、互通性和效能測試。
SL2630A Add-on Box 提供具備完整儀控功能的 MCS 車輛進氣口,可用於 EVSE 端測試。它讓充電基礎設施製造商能夠在受控且可重複的環境中,驗證符合 MCS 標準的充電器的通訊行為、互通性和充電效能。此解決方案支援純通訊驗證,以及高達 400 A 的通訊與功率混合測試;搭配高功率 CDS 配置使用時,更可支援高達 800 A 的測試。
重點特色:
BT2181A 2 公尺 DB37(公) 對 DB37(公) 纜線,用於 16 個量測通道;連接到 BT2152B 後面板的 DB37(母)。
BT2181A 2 公尺 DB37(公) 對 DB37(公) 纜線,用於 16 個量測通道;連接到 BT2152B 後面板的 DB37(母)。
Keysight BT2181A 纜線 (2 公尺) 用於 16 個量測通道,連接到 Keysight BT2152B 後面板上的 DB37(母)。該纜線有 18 對帶屏蔽的雙絞線,以及圍繞雙絞線束的編織屏蔽;其中 16 對用於 BT2152B 的電流測量。編織層透過精密加工的連接器引腳連接到纜線兩端的連接器外殼。
深入了解 Keysight 自放電量測解決方案。
為您的充電探索系統(Charging Discovery System)擴充 SL2640A MCS 纜線盒,以進行電動車通訊與效能測試。
為您的充電探索系統(Charging Discovery System)擴充 SL2640A MCS 纜線盒,以進行電動車通訊與效能測試。
SL2640A 附加盒透過具備儀器功能的 MCS 充電纜線與連接器介面,為充電探索系統擴充電動車端的測試能力。它支援具備 MCS 功能的電動車與充電控制器的開發、互通性及效能驗證。工程師可在早期開發階段執行純通訊測試,或在完全整合的實驗室環境中執行通訊與充電效能的綜合測試。
重點特色: