Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
RP7909A
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack RP7909A facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas. Este kit de montagem em rack inclui trilhos deslizantes e suportes de flange (sem orelhas).
Este kit de montagem em rack é compatível com os seguintes modelos: RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
Saiba mais sobre o sistema de energia regenerativa RP7900
Placa de expansão, DB37(f) para terminais de parafuso
Placa de expansão, DB37(f) para terminais de parafuso
BT2180A
Placa de expansão, DB37(f) para terminais de parafuso
Para 16 canais de medição. Um conector DB37(f) para conectar a 16 canais do BT2152B. O DB37(f) conecta-se na placa a dois conectores de terminal de parafuso de 16 pinos (um para o terminal + de todos os canais e outro para o terminal – de todos os canais). Os conectores de terminal de parafuso suportam fiação de par trançado (16-30 AWG) para as células em teste ou para a fixação das células. Os terminais de parafuso têm espaçamento de 4 mm. As placas têm pés para uso em uma mesa e 4 orifícios de montagem para espaçadores e/ou para fixar a placa dentro de gabinetes ou dispositivos de teste.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight
O dispositivo possui dois conectores DB37(m) montados em uma placa de circuito impresso que se conectam aos dois conectores do painel traseiro do BT2152B.
O dispositivo possui dois conectores DB37(m) montados em uma placa de circuito impresso que se conectam aos dois conectores do painel traseiro do BT2152B.
BT2183A
O dispositivo possui dois conectores DB37(m) montados em uma placa de circuito impresso que se conectam aos dois conectores do painel traseiro do BT2152B.
O dispositivo possui dois conectores DB37(m) montados em uma placa de circuito impresso que se conectam aos dois conectores do painel traseiro do BT2152B. Todos os 32 canais de medição são conectados a um par de terminais banana para um multímetro digital usado para o teste de verificação do BT2152B.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight
BT2184A
Kit de montagem em rack sem alças para BT2152B
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight
Valide os sistemas de recarga Megawatt com a caixa complementar de entrada SL2630A MCS para testes de comunicação, interoperabilidade e desempenho de EVSE.
Valide os sistemas de recarga Megawatt com a caixa complementar de entrada SL2630A MCS para testes de comunicação, interoperabilidade e desempenho de EVSE.
SL2630A
Valide os sistemas de recarga Megawatt com a caixa complementar de entrada SL2630A MCS para testes de comunicação, interoperabilidade e desempenho de EVSE.
A caixa complementar SL2630A fornece uma entrada do veículo MCS totalmente equipada para testes do lado do EVSE. Ela permite que os fabricantes de infraestrutura de recarga validem o comportamento de comunicação, a interoperabilidade e o desempenho de recarga de carregadores em conformidade com o MCS em um ambiente controlado e repetível. A solução suporta a verificação exclusiva de comunicação, bem como testes combinados de comunicação e potência de até 400 A e, quando utilizada com configurações CDS de alta potência, de até 800 A.
Destaques:
Cabo BT2181A de 2 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
Cabo BT2181A de 2 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
BT2181A
Cabo BT2181A de 2 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
O cabo Keysight BT2181A (2 m) para 16 canais de medição conecta-se ao conector DB37(f) no painel traseiro do BT2152B da Keysight. O cabo possui 18 pares de fios trançados com blindagem e blindagem trançada ao redor do feixe de pares trançados; use os 16 pares para medição de corrente com o BT2152B. A blindagem trançada se conecta ao invólucro do conector em ambas as extremidades do cabo por meio de pinos de conector usinados.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight.
Cabo BT2182A de 4 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
Cabo BT2182A de 4 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
BT2182A
Cabo BT2182A de 4 metros, tipo DB37(m) para DB37(m), para 16 canais de medição; conecta-se à porta DB37(f) do painel traseiro do BT2152B.
O cabo BT2182A da Keysight (4 m) destina-se a 16 canais de medição e conecta-se ao conector DB37(f) no painel traseiro do Keysight BT2152B. O cabo possui 18 pares de fios trançados com blindagem e blindagem trançada ao redor do feixe de pares trançados; apenas 16 pares são necessários para a medição de corrente com o BT2152B. A trança se conecta ao invólucro do conector em ambas as extremidades do cabo; os pinos do conector são usinados.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight.
Amplie seu Sistema de Detecção de Carregamento com a caixa de cabos SL2640A MCS para testes de comunicação e desempenho de veículos elétricos.
Amplie seu Sistema de Detecção de Carregamento com a caixa de cabos SL2640A MCS para testes de comunicação e desempenho de veículos elétricos.
SL2640A
Amplie seu Sistema de Detecção de Carregamento com a caixa de cabos SL2640A MCS para testes de comunicação e desempenho de veículos elétricos.
A caixa complementar SL2640A amplia o Sistema de Detecção de Carregamento com um cabo de carregamento MCS equipado com sensores e uma interface de conector para testes no lado do veículo elétrico. Ela oferece suporte ao desenvolvimento, à interoperabilidade e à validação de desempenho de veículos elétricos e controladores de carregamento compatíveis com MCS. Os engenheiros podem realizar testes exclusivamente de comunicação durante os estágios iniciais de desenvolvimento ou executar testes combinados de comunicação e desempenho de carregamento em ambientes laboratoriais totalmente integrados.
Destaques: