測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
ラック・マウント・キットにより、RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源を19インチのEIAラックキャビネットに容易に組み込むことができます。
ラック・マウント・キットにより、RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源を19インチのEIAラックキャビネットに容易に組み込むことができます。
RP7909A
ラック・マウント・キットにより、RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源を19インチのEIAラックキャビネットに容易に組み込むことができます。
RP7909Aラック・マウント・キットにより、RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源を19インチのEIAラックキャビネットに容易に組み込むことができます。このラック・マウント・キットには、スライドレールとフランジ(耳なし)が付属しています。
このラック・マウント・キットは次のモデルで使用できます:RP7951A-53A、RP7961A-63A
リチウムイオン電池の自己放電に対する新しい方法
リチウムイオン電池の自己放電に対する新しい方法
BT2152B用ハンドルなしラックマウントキット
キーサイト自己放電測定ソリューションの詳細はこちら
ブレークアウトボード、DB37(f) - スクリュー端子
ブレークアウトボード、DB37(f) - スクリュー端子
16測定チャネル用。BT2152Bの16チャネルに接続するためのDB37(f)コネクタ1個。DB37(f)は、ボード上で2つの16ピンねじ端子コネクタ(全チャネルの+端子用と全チャネルの-端子用が各1個)に接続されます。ねじ端子コネクタは、試験対象セルまたはセル用フィクスチャへのツイストペア配線(16-30 AWG)をサポートします。ねじ端子は4 mm間隔です。ボードには卓上使用のための脚と、スペーサー用および/またはテストフィクスチャやキャビネット内にボードを取り付けるための4つの取り付け穴があります。
キーサイト自己放電測定ソリューションの詳細はこちら
フィクスチャには、BT2152Bの背面パネルコネクタの両方に接続する、PCボードに実装された2つのDB37(m)コネクタがあります。
フィクスチャには、BT2152Bの背面パネルコネクタの両方に接続する、PCボードに実装された2つのDB37(m)コネクタがあります。
BT2183A
フィクスチャには、BT2152Bの背面パネルコネクタの両方に接続する、PCボードに実装された2つのDB37(m)コネクタがあります。
フィクスチャには、PCボードに搭載された2つのDB37(m)コネクタがあり、これらはBT2152Bの背面パネルコネクタの両方に接続されます。全32の測定チャンネルは、BT2152Bの検証テストに使用されるDMM用のバナナ端子のペアに接続されています。
キーサイト自己放電測定ソリューションの詳細はこちら
SL2630A MCSインレット アドオンボックスを使用して、EVSEの通信、相互運用性、およびパフォーマンスをテストし、メガワット充電システム(MCS)を検証します。
SL2630A MCSインレット アドオンボックスを使用して、EVSEの通信、相互運用性、およびパフォーマンスをテストし、メガワット充電システム(MCS)を検証します。
SL2630A
SL2630A MCSインレット アドオンボックスを使用して、EVSEの通信、相互運用性、およびパフォーマンスをテストし、メガワット充電システム(MCS)を検証します。
SL2630A アドオンボックスは、EVSE側テスト用の計装済みMCSビークルインレットを提供します。制御可能で再現性の高い環境において、充電インフラストラクチャメーカーがMCS準拠充電器の通信動作、相互運用性、および充電パフォーマンスを検証できるようになります。この溶液は、通信のみの検証に加え、最大400 A、高電力CDS構成の場合は最大800 Aまでの通信と電力の複合テストをサポートします。
主な特長:
16測定チャネル用のBT2181A 2メートル DB37(m) - DB37(m) ケーブル。BT2152Bの背面パネルにあるDB37(f)に接続します。
16測定チャネル用のBT2181A 2メートル DB37(m) - DB37(m) ケーブル。BT2152Bの背面パネルにあるDB37(f)に接続します。
BT2181A
16測定チャネル用のBT2181A 2メートル DB37(m) - DB37(m) ケーブル。BT2152Bの背面パネルにあるDB37(f)に接続します。
キーサイトのBT2181Aケーブル(2 m)は16測定チャネル用で、キーサイトのBT2152B背面パネルにあるDB37(f)に接続します。このケーブルは、シールド付きのツイストペア線18組と、ツイストペア線の束の周りに編組シールドを備えています。BT2152Bでの電流測定には16組を使用します。編組シールドは、機械加工されたコネクタピンを備えたケーブルの両端のコネクタハウジングに接続されています。
キーサイトの自己放電測定ソリューションについて詳しく知る。
BT2182A 4 m DB37(m)-DB37(m)ケーブル、16測定チャネル用。BT2152B背面パネルのDB37(f)に接続します。
BT2182A 4 m DB37(m)-DB37(m)ケーブル、16測定チャネル用。BT2152B背面パネルのDB37(f)に接続します。
BT2182A
BT2182A 4 m DB37(m)-DB37(m)ケーブル、16測定チャネル用。BT2152B背面パネルのDB37(f)に接続します。
キーサイトのBT2182Aケーブル(4 m)は、キーサイトBT2152B背面パネルのDB37(f)に接続するための16測定チャネル用です。このケーブルは、シールド付きツイストペア線18対と、ツイストペア線の束の周りに編組シールドを備えています。BT2152Bでの電流測定には16対のみが必要です。編組シールドはケーブルの両端のコネクタハウジングに接続されており、コネクタピンは機械加工されています。
キーサイトの自己放電測定ソリューションの詳細はこちら。
SL2640A MCSケーブルボックスを使用してCharging Discovery Systemを拡張し、EVの通信およびパフォーマンステストを行います。
SL2640A MCSケーブルボックスを使用してCharging Discovery Systemを拡張し、EVの通信およびパフォーマンステストを行います。
SL2640A
SL2640A MCSケーブルボックスを使用してCharging Discovery Systemを拡張し、EVの通信およびパフォーマンステストを行います。
SL2640A アドオンボックスは、EV側テスト用の計装済みMCS充電ケーブルおよびコネクタインターフェースを備え、Charging Discovery Systemを拡張します。MCS対応の電気自動車および充電コントローラーの開発、相互運用性、およびパフォーマンスの検証をサポートします。エンジニアは、初期開発段階では通信のみのテストを実行し、完全に統合されたラボ環境では通信と充電パフォーマンスの複合テストを実行できます。
主な特長: