장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
RP7909A
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
The RP7909A 랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 랙 장착 키트에는 슬라이드 레일과 플랜지 장착 키트가 포함되어 있습니다.
이 랙 장착 키트는 아래의 모델과 호환됩니다. RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2182A
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오. 케이블에는 연선 번들 주변에 차폐와 편조 차폐가 있는 18쌍의 연선이 있습니다. BT2152B의 현재 측정에는 16쌍만 사용됩니다. 편조는 케이블 양쪽 끝에 있는 커넥터 하우징에 연결됩니다. 커넥터 핀은 가공됩니다.
브레이크아웃 보드, DB37(f) - 스크루 단자 연결
브레이크아웃 보드, DB37(f) - 스크루 단자 연결
BT2152B의 16개 채널에 연결하기 위한 DB37(f) 커넥터 1개. 보드의 DB37(f)는 16핀 스크루 단자 커넥터 2개(모든 채널 + 단자용 1개, 모든 채널 – 단자용 1개)에 연결됩니다. 스크루 단자 커넥터는 테스트 대상 셀에 대한 전선 연결(16~30 AWG) 또는 셀에 대한 픽스처링을 지원합니다. 이 보드에는 테이블에서 사용할 수 있는 받침대와 절연/단열 또는 테스트 픽스처나 캐비닛 내부 보드에 부착하기 위한 4개의 장착 구멍이 있습니다.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오. 케이블에는 연선 번들 주변에 차폐와 편조 차폐가 있는 18쌍의 연선이 있습니다. BT2152B의 전류 측정에는 16쌍만 사용됩니다. 편조는 케이블 양쪽 끝에 있는 커넥터 하우징에 연결됩니다. 커넥터 핀은 가공됩니다.
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다.
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다.
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
SL2630A MCS 인렛 애드온 박스를 사용하여 메가와트 충전 시스템(MCS)의 EVSE 통신, 상호 운용성 및 성능을 검증하십시오.
SL2630A MCS 인렛 애드온 박스를 사용하여 메가와트 충전 시스템(MCS)의 EVSE 통신, 상호 운용성 및 성능을 검증하십시오.
SL2630A
SL2630A MCS 인렛 애드온 박스를 사용하여 메가와트 충전 시스템(MCS)의 EVSE 통신, 상호 운용성 및 성능을 검증하십시오.
SL2630A 애드온 박스는 EVSE 측 테스트를 위해 완전한 계측 기능을 갖춘 MCS 차량용 인렛을 제공합니다. 충전 인프라 제조업체는 통제되고 반복 가능한 환경에서 MCS 호환 충전기의 통신 동작, 상호 운용성 및 충전 성능을 검증할 수 있습니다. 이 솔루션은 통신 전용 검증은 물론, 최대 400 A(고전력 CDS 구성 시 최대 800 A)의 통신 및 전력 복합 테스트를 지원합니다.
주요 특징:
SL2640A MCS 케이블 박스로 충전 디스커버리 시스템을 확장하여 EV 통신 및 성능을 테스트하십시오.
SL2640A MCS 케이블 박스로 충전 디스커버리 시스템을 확장하여 EV 통신 및 성능을 테스트하십시오.
SL2640A
SL2640A MCS 케이블 박스로 충전 디스커버리 시스템을 확장하여 EV 통신 및 성능을 테스트하십시오.
SL2640A 애드온 박스는 EV 측 테스트를 위한 계측 기능이 포함된 MCS 충전 케이블 및 커넥터 인터페이스로 충전 디스커버리 시스템을 확장합니다. 이 제품은 MCS 지원 전기 자동차 및 충전 컨트롤러의 개발, 상호 운용성 및 성능 검증을 지원합니다. 엔지니어는 초기 개발 단계에서 통신 전용 테스트를 수행하거나 완전 통합된 실험실 환경에서 통신 및 충전 성능 복합 테스트를 실행할 수 있습니다.
주요 특징: