Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
RP7909A
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
Das Rackmontage-Kit RP7909A ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse. Dieses Rackmontage-Kit umfasst Gleitschienen und Flanschhalterungen (ohne Befestigungslaschen).
Dieses Rack-Montagekit ist mit folgenden Modellen kompatibel: RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
Erfahren Sie mehr über das regenerative Energiesystem RP7900.
Breakout-Platine, DB37(f) auf Schraubklemmen
Breakout-Platine, DB37(f) auf Schraubklemmen
BT2180A
Breakout-Platine, DB37(f) auf Schraubklemmen
Für 16 Messkanäle. Ein DB37(f)-Stecker verbindet die 16 Kanäle des BT2152B. Der DB37(f)-Stecker ist auf der Platine mit zwei 16-poligen Schraubklemmen verbunden (eine für den Pluspol aller Kanäle und eine für den Minuspol aller Kanäle). Die Schraubklemmen unterstützen verdrillte Adernpaare (16–30 AWG) für die zu prüfenden Zellen oder deren Halterung. Die Schraubklemmen haben einen Abstand von 4 mm. Die Platinen verfügen über Füße zur Tischaufstellung und vier Befestigungslöcher für Abstandshalter und/oder zur Montage in Prüfvorrichtungen oder Gehäusen.
Erfahren Sie mehr über die Selbstentladungsmesslösungen von Keysight
Die Vorrichtung verfügt über zwei auf einer Leiterplatte montierte DB37(m)-Anschlüsse, die mit den beiden rückseitigen BT2152B-Anschlüssen verbunden sind.
Die Vorrichtung verfügt über zwei auf einer Leiterplatte montierte DB37(m)-Anschlüsse, die mit den beiden rückseitigen BT2152B-Anschlüssen verbunden sind.
BT2183A
Die Vorrichtung verfügt über zwei auf einer Leiterplatte montierte DB37(m)-Anschlüsse, die mit den beiden rückseitigen BT2152B-Anschlüssen verbunden sind.
Die Vorrichtung verfügt über zwei DB37(m)-Anschlüsse auf einer Leiterplatte, die mit den beiden rückseitigen Anschlüssen des BT2152B verbunden sind. Alle 32 Messkanäle sind an zwei Bananenstecker für ein Digitalmultimeter angeschlossen, das zur Überprüfung des BT2152B verwendet wird.
Erfahren Sie mehr über die Selbstentladungsmesslösungen von Keysight
BT2184A
Rack-Montagesatz ohne Griffe für BT2152B
Erfahren Sie mehr über die Selbstentladungsmesslösungen von Keysight
Validierung von Megawatt-Ladesystemen mit der SL2630A MCS Inlet Add-on Box für EVSE-Kommunikation, Interoperabilität und Leistungstests.
Validierung von Megawatt-Ladesystemen mit der SL2630A MCS Inlet Add-on Box für EVSE-Kommunikation, Interoperabilität und Leistungstests.
SL2630A
Validierung von Megawatt-Ladesystemen mit der SL2630A MCS Inlet Add-on Box für EVSE-Kommunikation, Interoperabilität und Leistungstests.
Die SL2630A Add-on Box bietet einen vollständig instrumentierten MCS-Fahrzeugeinlass für das Testen auf EVSE-Seite. Sie ermöglicht Herstellern von Ladeinfrastruktur die Validierung des Kommunikationsverhaltens, der Interoperabilität und der Ladeleistung von MCS-konformen Ladegeräten in einer kontrollierten und reproduzierbaren Umgebungen. Die Lösung unterstützt sowohl die reine Kommunikationsverifizierung als auch kombinierte Kommunikations- und Leistungstests bis zu 400 A und in Verbindung mit Hochleistungs-CDS-Konfigurationen bis zu 800 A.
Highlights:
BT2181A 2 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
BT2181A 2 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
BT2181A
BT2181A 2 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
Das Keysight BT2181A-Kabel (2 m) für 16 Messkanäle wird an die DB37(f)-Buchse auf der Rückseite des Keysight BT2152B angeschlossen. Das Kabel verfügt über 18 verdrillte Adernpaare mit Schirmung und einem zusätzlichen Geflechtschirm um die Adernpaare. Verwenden Sie die 16 Adernpaare für Strommessungen mit dem BT2152B. Das Geflecht ist an beiden Kabelenden mit gefrästen Kontaktstiften am Steckergehäuse befestigt.
Erfahren Sie mehr über die Selbstentladungsmesslösungen von Keysight .
BT2182A 4 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
BT2182A 4 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
BT2182A
BT2182A 4 Meter langes DB37(m)-zu-DB37(m)-Kabel für 16 Messkanäle; wird an den rückseitigen DB37(f)-Anschluss des BT2152B angeschlossen.
Das 4 m lange Kabel BT2182A von Keysight dient zur Anbindung von 16 Messkanälen an den DB37(f)-Anschluss auf der Rückseite des Keysight BT2152B. Das Kabel verfügt über 18 verdrillte Adernpaare mit Schirmung und einem zusätzlichen Geflechtschirm um die Adernpaare. Für die Strommessung mit dem BT2152B werden jedoch nur 16 Adernpaare benötigt. Das Geflecht ist an beiden Kabelenden mit dem Steckergehäuse verbunden; die Steckerstifte sind präzisionsgefertigt.
Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Keysight zur Messung der Selbstentladung .
Erweitern Sie Ihr Charging Discovery System mit der SL2640A MCS Cable Box für die EV-Kommunikation und Leistungstests.
Erweitern Sie Ihr Charging Discovery System mit der SL2640A MCS Cable Box für die EV-Kommunikation und Leistungstests.
SL2640A
Erweitern Sie Ihr Charging Discovery System mit der SL2640A MCS Cable Box für die EV-Kommunikation und Leistungstests.
Die SL2640A Add-on Box erweitert das Charging Discovery System um ein instrumentiertes MCS-Ladekabel und eine Steckverbinder-Schnittstelle für Tests auf EV-Seite. Sie unterstützt die Entwicklung, Interoperabilität und Leistungsvalidierung von MCS-fähigen Elektrofahrzeugen und Ladesteuerungen. Ingenieure können während früher Entwicklungsphasen reine Kommunikationstests durchführen oder kombinierte Kommunikations- und Ladeleistungstests in vollständig integrierten Laborumgebungen ausführen.
Highlights: