검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
BT2180A Breakout Board
브레이크아웃 보드, DB37(f)을 스크루-단자에 연결
브레이크아웃 보드, DB37(f)을 스크루-단자에 연결
HIGHLIGHTS
16개 측정 채널 BT2152B의 16개 채널에 연결하기 위한 1개의 DB37(f) 커넥터 DB37(f)는 보드에서 16핀 스크루 단자 커넥터 두 개에 연결됩니다(한 개는 모든 채널의 + 단자, 한 개는 모든 채널의 – 단자). 스크루 단자 커넥터는 테스트 대상 셀에 대한 연선 배선(16~30 AWG) 또는 셀에 대한 픽스처링을 지원합니다. 보드는 테이블에 사용하기 위한 피트와, 격리 절연기용 및/또는 테스트 픽스처나 캐비닛 내부 보드에 부착하기 위한 4개의 장착 홀 구멍이 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?