這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
分線板,DB37(母頭)至螺絲端子
HIGHLIGHTS
適用於 16 個量測通道。一個 DB37(母頭)連接器,可連接 BT2152B 的 16 個通道。DB37(母頭)在分線板上連接到兩個 16-pin 螺絲端子連接器(一個連結所有通道的 "+" 極端子,另一個連接所有通道的 "–" 極端子)。 利用螺絲端子連接器,您可將雙絞線(16-30 AWG)連接至待測電池或電池夾具。螺絲端子間隔為 4 mm。分線板上有支腳,可在機台上使用;另外還有 4 個安裝孔,用於固定和/或將分線板安裝在測試夾具或機櫃內。
深入了解是德科技自放電量測解決方案
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助