Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
RP7909A
랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
The RP7909A 랙 장착 키트를 사용하면 RP7900 시리즈 재생식 전원 시스템을 19인치 EIA 랙 캐비닛에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 랙 장착 키트에는 슬라이드 레일과 플렌지 장착 키트가 포함되어 있습니다.
이 랙 장착 키트는 아래의 모델과 호환됩니다. RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2182A
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오. 케이블에는 연선 번들 주변에 차폐와 편조 차폐가 있는 18쌍의 연선이 있습니다. BT2152B의 현재 측정에는 16쌍만 사용됩니다. 편조는 케이블 양쪽 끝에 있는 커넥터 하우징에 연결됩니다. 커넥터 핀은 가공됩니다.
브레이크아웃 보드, DB37(f)을 스크루-단자에 연결
브레이크아웃 보드, DB37(f)을 스크루-단자에 연결
BT2180A
브레이크아웃 보드, DB37(f)을 스크루-단자에 연결
16개 측정 채널 BT2152B의 16개 채널에 연결하기 위한 1개의 DB37(f) 커넥터 DB37(f)는 보드에서 16핀 스크루 단자 커넥터 두 개에 연결됩니다(한 개는 모든 채널의 + 단자, 한 개는 모든 채널의 – 단자). 스크루 단자 커넥터는 테스트 대상 셀에 대한 연선 배선(16~30 AWG) 또는 셀에 대한 픽스처링을 지원합니다. 보드는 테이블에 사용하기 위한 피트와, 격리 절연기용 및/또는 테스트 픽스처나 캐비닛 내부 보드에 부착하기 위한 4개의 장착 홀 구멍이 있습니다.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오. 케이블에는 연선 번들 주변에 차폐와 편조 차폐가 있는 18쌍의 연선이 있습니다. BT2152B의 전류 측정에는 16쌍만 사용됩니다. 편조는 케이블 양쪽 끝에 있는 커넥터 하우징에 연결됩니다. 커넥터 핀은 가공됩니다.
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다.
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다.
BT2183A
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다.
픽스처는 PC 보드에 장착되는 두 개의 DB37(m) 커넥터가 있으며 둘 다 BT2152B 후면판 커넥터에 연결됩니다. 모두 32개의 측정 채널이 BT2152B의 확인 테스트에 사용되는 디지털 멀티미터를 위한 한 쌍의 바나나 단자에 연결됩니다.
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
BT2184A
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
BT2152B를 위한 핸들이 없는 랙 장착 키트
Validate Megawatt Charging Systems with the SL2630A MCS Inlet Add-on Box for EVSE communication, interoperability, and performance testing.
Validate Megawatt Charging Systems with the SL2630A MCS Inlet Add-on Box for EVSE communication, interoperability, and performance testing.
SL2630A
Validate Megawatt Charging Systems with the SL2630A MCS Inlet Add-on Box for EVSE communication, interoperability, and performance testing.
The SL2630A Add-on Box provides a fully instrumented MCS vehicle inlet for EVSE-side testing. It enables charging infrastructure manufacturers to validate communication behavior, interoperability, and charging performance of MCS-compliant chargers in a controlled and repeatable environment. The solution supports communication-only verification as well as combined communication and power testing up to 400 A and, when used with high-power CDS configurations, up to 800 A.
Highlights:
Extend your Charging Discovery System with the SL2640A MCS Cable Box for EV communication and performance testing.
Extend your Charging Discovery System with the SL2640A MCS Cable Box for EV communication and performance testing.
SL2640A
Extend your Charging Discovery System with the SL2640A MCS Cable Box for EV communication and performance testing.
The SL2640A Add-on Box extends the Charging Discovery System with an instrumented MCS charging cable and connector interface for EV-side testing. It supports development, interoperability, and performance validation of MCS-enabled electric vehicles and charging controllers. Engineers can perform communication-only testing during early development stages or execute combined communication and charging performance testing in fully integrated laboratory environments.
Highlights: