Spirent 現已成為 Keysight

Keysight 現提供更廣泛的解決方案,涵蓋無線測試、PNT(定位、導航與授時)以及生命週期驗證。Keysight 在設計、模擬和測試方面的專業知識,結合 Spirent 在 PNT 模擬、實驗室自動化和網路驗證方面的優勢,可協助工程團隊加速創新,並自信地推出領先市場的解決方案,從而加速您的技術生命週期,從實驗室到實際應用。

PNT X 模擬系統

PNT X 可從單一軟體定義架構產生所有 GNSS 星座、RF 威脅和替代 PNT 訊號,專為因應不斷演進的任務需求而設計。每個機箱最多可提供 640 個通道,系統迭代速率為 2 kHz,支援從標準接收器測試到導航戰評估,以及控制接收模式天線 (CRPA) 特性分析,可採用模擬、傳導和空中傳輸配置。

PNT X,左側視圖

哪種模擬器適合我?

Keysight 擴展的模擬器產品線,簡化了下一代網路和裝置的驗證流程。

無論您需要 O-RAN 互通性測試、5G 裝置評估、Wi-Fi OTA 測試或 PNT 模擬,這些工具都能支援更快的部署和更有效率的工作流程。

5G 和 O-RAN

我們的全面解決方案簡化了多供應商互通性和實際效能的驗證。

這些預先整合的解決方案在單一自動化使用者介面下提供即時模擬,可簡化測試流程,以支援可靠的部署和營運效率。我們的專業領域涵蓋:

Landslide C50,正面視圖

裝置定位

8100 5G 行動裝置測試解決方案為行動智慧型手機、自動駕駛車輛和連網裝置提供效能測試。此解決方案支援視訊、資料、語音和定位技術,可為電信業者驗收、標準型測試和研發提供全自動、可客製化的解決方案。

8100 行動裝置測試系統

Octobox 隔離腔室無線 (OTA) Wi-Fi 測試

Octobox 測試平台提供一套完整的系統,包含可客製化的隔離腔室,可用於 Wi-Fi 設備的自動化 OTA 測試。它能在可重複的環境中模擬真實世界的條件,包括干擾和網狀網路切換,以模擬家庭或辦公室部署。將無線測試時間從數週縮短至數小時。

Octobox 測試平台

定位、導航、授時 (PNT)

Keysight PNT 產品可模擬所有 GNSS 星座,以及干擾、欺騙和環境效應,從早期原型設計到生產驗證,提供可重複、高傳真的測試條件。透過模擬功能確保任務成功,這些功能提供受控的實驗室情境,可加速產品上市時間,並避免後期現場測試中發現的昂貴返工。

PNT X CRPA 測試系統,正面視圖
筆記型電腦螢幕上的 Velocity iTest

實驗室與測試自動化統一控制

實驗室和測試自動化產品組合可自動化大型企業、網路設備製造商 (NEM) 和服務供應商的測試實驗室環境。它管理實驗室資源,以提高安全性、減少中斷並加速測試週期。該產品組合包括:

  • Velocity Core:自動化實驗室和測試平台,以加速新技術的測試。
  • Velocity iTest:建構自動化測試套件,以加速技術開發。
  • 模組化自動化交換器:在測試設備和裝置之間建立安全連線,以無縫傳輸資料和訊號。

確保所有情境下的最佳網路效能

一名正在看平板電腦的人

使用者體驗監控

可單獨使用 Keysight UMetrix,或作為 Fit4Launch 託管測試服務的一部分。透過評估任何裝置或作業系統上的視訊、資料、語音和行動遊戲品質,衡量重要的指標。

城市鳥瞰圖,顯示相互連接的網絡

網路保障

透過 Keysight VisionWorks 獲得端對端洞察和深度網路效能分析。結合主動測試和被動監控,以主動確保服務交付。

透過託管服務加速創新

PNT 測試服務

我們的專家提供洞察和支援,協助您從投資中獲得最大效益。我們透過提供測試情境建立、整合和駐廠工程服務,以簡化開發週期,消除停機時間,並避免轉移您重要的內部資源。

專業人士使用平板電腦

Fit4Launch

利用我們的 Fit4Launch 上市前認證計畫,該計畫結合實驗室和現場測試,以進行全面的裝置效能評估,涵蓋視訊、資料、語音、定位和 E911 服務。這些計畫涵蓋 5G 多重存取邊緣運算 (MEC)、行動專用網路 (MPN)、新無線電語音 (VoNR) 和固定無線存取 (FWA)。在發布前找出問題,以確保良好的使用者體驗。

手持智慧型手機的人

策略與諮詢服務

我們提供專業協助,在策略開發、規劃和網路架構方面針對下一代技術。我們的領域專家,從實驗室到實際應用,支援客製化專案和評估,協助您智慧創新。

兩位專業人士正在看螢幕
一名正在使用筆記型電腦並疊加數位圖層的人

取得客戶支援

持續的客戶支援是我們在您轉換至 Keysight 期間及之後的首要任務。請造訪 Spirent 客戶中心,以取得您所需的資訊和資源,包括客戶支援入口網站、軟體下載和授權,以及常見問題。

讓我們解決未來挑戰。

洽詢深諳此道的專家。