Spirent heißt jetzt Keysight

Keysight bietet jetzt erweiterte Lösungen für drahtlose Tests, PNT (Positionierung, Navigation und Zeitmessung) sowie Lebenszyklus-Sicherheit. Keysights Expertise in Design, Emulation und Tests – kombiniert mit Spirents Stärken in PNT-Simulation, Laborautomatisierung und Netzwerk-Sicherheit – unterstützt Entwicklungsteams dabei, Innovationen zu beschleunigen und zukunftsweisende Lösungen zuverlässig auf den Markt zu bringen. So wird der Technologielebenszyklus vom Labor bis zum Live-Einsatz beschleunigt.

PNT X Simulationssystem

PNT X generiert alle GNSS-Konstellationen, HF-Bedrohungen und alternativen PNT-Signale über eine einzige softwaredefinierte Architektur, die speziell entwickelt wurde, um mit sich entwickelnden Missionsanforderungen Schritt zu halten. Mit bis zu 640 Kanälen pro Chassis und einer Systemiterationsrate von 2 kHz unterstützt das System alles von Standard-Empfängertests bis hin zur Bewertung der elektronischen Kampfführung (Navigation Warfare) und der Charakterisierung von CRPA-Antennen (Controlled Reception Pattern Antenna) in simulierten, leitungsgebundenen und Over-the-Air-Konfigurationen.

PNT X, Ansicht von links

Welcher Emulator ist der richtige für mich?

Die erweiterte Produktpalette der Keysight-Emulatoren vereinfacht die Validierung von Netzwerken und Geräten der nächsten Generation.

Egal ob Sie O-RAN-Interoperabilitätstests, 5G-Gerätebewertungen, Wi-Fi-OTA-Tests oder PNT-Simulationen benötigen – diese Tools unterstützen schnellere Implementierungen und effizientere Arbeitsabläufe.

5G und O-RAN

Unsere umfassenden Lösungen vereinfachen die Validierung der Interoperabilität verschiedener Hersteller und der Leistungsfähigkeit im realen Einsatz.

Durch Echtzeit-Emulation über eine einzige automatisierte Benutzeroberfläche optimieren diese vorintegrierten Lösungen den Testprozess und unterstützen so zuverlässige Implementierungen und operative Effizienz. Wir bieten spezialisierte Expertise in folgenden Bereichen:

Erdrutsch C50, Vorderansicht

Gerätestandort

Die 8100 5G-Testlösung für Mobilgeräte ermöglicht Leistungstests für Smartphones, autonome Fahrzeuge und vernetzte Geräte. Sie unterstützt Video-, Daten-, Sprach- und Ortungstechnologien und bietet vollautomatisierte, anpassbare Lösungen für die Abnahme durch Netzbetreiber, standardbasierte Tests und Forschung & Entwicklung.

8100 Mobile Device Test System

Octobox Isolierkammer Over-the-Air (OTA) Wi-Fi-Test

Das Octobox-Testsystem bietet ein Komplettsystem mit individuell anpassbaren, isolierten Kammern für automatisierte OTA-Tests von WLAN-Geräten. Es simuliert reale Bedingungen, einschließlich Interferenzen und Mesh-Handover, in einer reproduzierbaren Umgebung, die Heim- oder Büroinstallationen nachbildet. Reduzieren Sie die Testzeit für drahtlose Netzwerke von Wochen auf Stunden.

Octobox-Testumgebung

Positionierung, Navigation, Zeitmessung (PNT)

Die PNT-Produkte von Keysight simulieren alle GNSS-Konstellationen inklusive Störungen, Spoofing und Umwelteinflüssen und liefern so reproduzierbare, hochpräzise Testbedingungen – von der frühen Prototypenphase bis zur Produktionsverifizierung. Sichern Sie den Erfolg Ihrer Mission mit Emulationsfunktionen, die kontrollierte Laborszenarien ermöglichen, die Markteinführungszeit verkürzen und kostspielige Nacharbeiten in späten Feldtestphasen vermeiden.

PNT X CRPA-Testsystem, Vorderansicht
Velocity iTest auf dem Laptop-Bildschirm

Einheitliche Steuerung für Labor- und Testautomatisierung

Das Portfolio für Labor- und Testautomatisierung automatisiert Testumgebungen für große Unternehmen, Netzwerkgerätehersteller (NEMs) und Serviceprovider. Es verwaltet Laborressourcen, um die Sicherheit zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Testzyklen zu beschleunigen. Das Portfolio umfasst:

  • Velocity Core: Automatisieren Sie Labore und Testumgebungen für schnellere Tests neuer Technologien.
  • Velocity iTest: Erstellen Sie automatisierte Test-Suites, die die Technologieentwicklung beschleunigen.
  • Modulare Automatisierungsschalter: Schaffen Sie sichere Verbindungen zwischen Testgeräten und Geräten, die Daten und Signale nahtlos übertragen.

Optimale Netzwerkleistung für alle Szenarien gewährleisten

Person schaut auf ein Tablet

Überwachung der Benutzererfahrung

Nutzen Sie Keysight UMetrix als eigenständige Lösung oder im Rahmen eines Managed-Testing-Services mit Fit4Launch. Messen Sie, was wirklich zählt: die Qualität von Video, Daten, Sprache und Mobile Gaming auf jedem Gerät und Betriebssystem.

Luftaufnahme der Stadt Angezeigt verbundene Netzwerke

Netzwerksicherheit

Mit Keysight VisionWorks erhalten Sie umfassende Einblicke und detaillierte Analysen zur Netzwerkleistung. Kombinieren Sie aktives Testen mit passivem Monitoring, um die Servicebereitstellung proaktiv sicherzustellen.

Beschleunigen Sie Innovationen mit Managed Services

PNT-Prüfdienstleistungen

Unsere Experten liefern Ihnen Einblicke und Unterstützung, damit Sie Ihre Investition optimal nutzen können. Wir optimieren den Entwicklungszyklus durch die Erstellung von Testszenarien, Integration und die Bereitstellung von Entwicklerteams vor Ort, um Ausfallzeiten zu vermeiden und Ihre wichtigen internen Ressourcen nicht unnötig zu belasten.

Professioneller Nutzer eines Tablets

Fit4Launch

Nutzen Sie unsere Fit4Launch-Zertifizierungsprogramme vor der Markteinführung. Diese kombinieren Labor- und Feldtests für eine umfassende Leistungsbewertung von Geräten in den Bereichen Video, Daten, Sprache, Standortbestimmung und Notruf (E911). Die Programme decken 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), Mobile Private Networks (MPNs), Voice over New Radio (VoNR) und Fixed Wireless Access (FWA) ab. So können Sie Probleme vor der Veröffentlichung erkennen und ein positives Nutzererlebnis gewährleisten.

Person mit Smartphone

Strategie- und Beratungsdienstleistungen

Wir bieten Ihnen kompetente Unterstützung bei Strategieentwicklung, Planung und Netzwerkarchitektur für Technologien der nächsten Generation. Unsere Fachexperten begleiten Sie von der Entwicklung im Labor bis zum Live-Betrieb und unterstützen Sie bei individuellen Projekten und Analysen, damit Sie intelligente Innovationen vorantreiben können.

Zwei Fachleute betrachten einen Bildschirm
Person, die einen Laptop mit digitaler Überlagerung benutzt

Kundensupport anfordern

Auch nach Ihrem Wechsel zu Keysight steht die kontinuierliche Kundenbetreuung für uns an erster Stelle. Im Spirent Customer Hub finden Sie alle benötigten Informationen und Ressourcen, darunter das Kundensupportportal, Software-Downloads und Lizenzinformationen sowie häufig gestellte Fragen.

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.