キーサイトは現在、ワイヤレス試験、PNT(測位、ナビゲーション、タイミング)、およびライフサイクルアシュアランスにわたる拡張されたソリューションを提供しています。キーサイトの設計、エミュレーション、およびテストの専門知識は、SpirentのPNTシミュレーション、ラボ自動化、およびネットワークアシュアランスにおける強みと組み合わせることで、エンジニアリングチームがイノベーションを加速し、自信を持って市場初のソリューションを提供できるよう支援し、お客様のテクノロジーライフサイクルをラボから実運用まで加速させます。
PNT Xは、進化するミッション要件に対応するために特別に構築された単一のソフトウェア定義アーキテクチャから、すべてのGNSSコンステレーション、RF脅威、および代替PNT信号を生成します。シャーシあたり最大640チャネル、2 kHzのシステム更新レートで、標準的なレシーバーテストからナビゲーション戦評価、制御受信パターンアンテナ(CRPA)特性評価まで、シミュレーション、伝導、およびOTA(Over-the-Air)構成であらゆるものをサポートします。
キーサイトのエミュレータの拡張されたラインナップは、次世代ネットワークとデバイスの検証を効率化します。
O-RAN相互運用性テスト、5Gデバイス評価、Wi-Fi OTAテスト、またはPNTシミュレーションが必要な場合でも、これらのツールはより迅速な展開とより効率的なワークフローをサポートします。
当社の包括的なソリューションは、マルチベンダーの相互運用性および実環境でのパフォーマンスの検証を簡素化します。
単一の自動化されたユーザーインターフェースによるリアルタイムエミュレーションにより、これらの事前統合ソリューションはテストプロセスを合理化し、確実な導入と運用効率をサポートします。当社は、以下の分野で専門知識を提供しています。
8100 5Gモバイルデバイステストソリューションは、モバイルスマートフォン、自動運転車、コネクテッドデバイス向けにパフォーマンス試験を提供します。ビデオ、データ、音声、ロケーション技術をサポートし、キャリア認証、標準ベースのテスト、およびR&D向けに完全に自動化されたカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
Octoboxテストベッドは、Wi-Fi機器の自動OTAテスト向けに、カスタマイズ可能な隔離チャンバーを含む完全なシステムを提供します。干渉やメッシュハンドオーバーを含む実環境条件を、家庭やオフィスでの展開を模倣した再現可能な環境でシミュレートします。ワイヤレステスト時間を数週間から数時間に短縮します。
キーサイトのPNT製品は、あらゆるGNSSコンステレーションを、ジャミング、スプーフィング、環境効果と合わせてシミュレートし、初期のプロトタイピングから生産検証まで、再現性のある高忠実度なテスト条件を提供します。エミュレーション機能によりミッションの成功を確実にします。これにより、管理されたラボシナリオが提供され、市場投入までの時間を短縮し、後期フィールドテストで発生する高コストな手戻りを回避します。
ラボおよびテスト自動化ポートフォリオは、大企業、ネットワーク機器メーカー (NEM)、サービスプロバイダー向けにテストラボ環境を自動化します。ラボリソースを管理し、セキュリティの向上、障害の削減、テストサイクルの加速を実現します。このポートフォリオには以下が含まれます。
キーサイトUMetrixをスタンドアロンで、またはFit4Launchによるマネージドテストサービスの一部として使用します。あらゆるデバイスまたはオペレーティングシステム上で、ビデオ、データ、音声、モバイルゲームの品質を評価することで、重要なものを測定します。
キーサイト VisionWorksにより、ネットワークパフォーマンスに関するエンドツーエンドのインサイトと詳細な分析を得ることができます。アクティブテストとパッシブモニタリングを組み合わせることで、サービス提供をプロアクティブに保証します。
当社の専門家がインサイトとサポートを提供し、お客様の投資から最大限の成果を引き出すお手伝いをします。テストシナリオの作成、統合、常駐エンジニアリングを提供することで開発サイクルを効率化し、ダウンタイムを排除し、お客様の重要な社内リソースを転用するのを避けます。
当社のFit4Launchプレローンチ認証プログラムをご活用ください。これはラボテストとフィールドテストを組み合わせ、ビデオ、データ、音声、位置情報、E911サービスにおける包括的なデバイス性能評価を行います。プログラムは5Gマルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)、モバイルプライベートネットワーク(MPN)、Voice over New Radio(VoNR)、固定無線アクセス(FWA)をカバーしています。リリース前に問題を特定し、良好なユーザーエクスペリエンスを保証するのに役立ちます。
次世代テクノロジーの戦略開発、計画、ネットワークアーキテクチャに関して、専門的な支援を提供します。当社のドメインエキスパートは、ラボから実稼働まで、カスタムプロジェクトと評価をサポートし、お客様がインテリジェントにイノベーションを起こせるよう支援します。
キーサイトへの移行中および移行後も、継続的なカスタマーサポートは当社の最優先事項です。カスタマーサポートポータル、ソフトウェアのダウンロードとライセンス、よくある質問など、必要な情報とリソースについてはSpirentカスタマーハブをご覧ください。
何をお探しですか?