Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
モバイルキャリア、デバイスメーカー、サービスプロバイダーは、自社のネットワークとデバイスが、実際にそれらを使用するユーザーに対してどのように機能しているかを知る必要があります。キーサイトのユーザーエクスペリエンス監視ソリューションは、5G、LTE、Wi-Fiネットワーク上の実際の未変更デバイスで、データ、音声、ビデオ、モバイルゲームのエクスペリエンス品質を測定します。ラボとライブネットワークで一貫した手法を使用し、ローンチ準備の検証、デバイスとプロバイダー間のベンチマーク、およびサービス問題のより迅速な解決を行います。
ライブおよびラボの5G、LTE、Wi-Fi、ケーブル、光ファイバーネットワーク上で、未変更のスマートフォン、タブレット、ホームデバイスをテストし、実際のユーザーエクスペリエンスを反映した結果を得ます。
ITU-T P.1204、ITU-T G.1072、およびPerceptual Objective Listening Quality Analysis (POLQA) アルゴリズムを適用し、業界で認められた手法を用いてビデオ、ゲーム、音声の品質を定量化します。
ラボおよびライブネットワーク環境で同じテスト手法を実行し、結果を相関させ、ローンチ前の動作を検証し、根本原因分析を短縮します。
データスループット、レイテンシ、音声品質、ビデオQoE、モバイルゲームエクスペリエンスを1つの製品ファミリーで測定します(iOS、Android、Windowsデバイスをサポート)。
LTE、5G、ケーブル、光ファイバーネットワーク上の実デバイスで、ストリーミングおよびビデオ通話のビデオQoEを定量化および比較します。
LTE、5G、ケーブル、光ファイバーネットワーク上の実デバイスで、ストリーミングおよびビデオ通話のビデオQoEを定量化および比較します。
UMV2006VMAF
LTE、5G、ケーブル、光ファイバーネットワーク上の実デバイスで、ストリーミングおよびビデオ通話のビデオQoEを定量化および比較します。
Umetrix Videoは、ライブまたはシミュレートされたネットワーク環境で、実際の未変更デバイス上のストリーミングビデオおよびビデオ通話のQoEを測定します。
測定手法
サポートされる環境とユースケース
キャプチャおよび解析機能
ITU-T G.1072を使用して、ライブ5GおよびLTEネットワーク上で遅延、ビデオ品質、全体的なエクスペリエンスを測定するモバイルゲーミングQoE評価ソリューション。
ITU-T G.1072を使用して、ライブ5GおよびLTEネットワーク上で遅延、ビデオ品質、全体的なエクスペリエンスを測定するモバイルゲーミングQoE評価ソリューション。
UMV2008MOBG
ITU-T G.1072を使用して、ライブ5GおよびLTEネットワーク上で遅延、ビデオ品質、全体的なエクスペリエンスを測定するモバイルゲーミングQoE評価ソリューション。
Umetrix Mobile Gamingソリューションは、シミュレートされたクラウドゲーミングアプローチとITU-T G.1072スコアリングを使用して、ライブネットワーク上でのモバイルゲーミングQoEを評価します。
測定とスコアリング
プラットフォームと展開
デバイス診断と分析
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要なUmetrixソリューションを決定するのに役立ちます。
データシート
データシート
製品パンフレット
データシート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キーサイトのユーザーエクスペリエンスモニタリングソリューションは、5G、LTE、Wi-Fi、ケーブル、光ファイバーネットワーク全体で、実際の、改変されていないiOS、Android、Windowsデバイスを評価します。モバイルゲーミングおよび音声製品はiOSとAndroidに焦点を当てており、データおよびデータ5GはWindowsもサポートしています。