Choose a country or area to see content specific to your location
行動通訊業者、裝置製造商和服務供應商需要了解他們的網路和裝置對使用者而言的實際效能。Keysight 的使用者體驗監測解決方案可在真實、未經修改的裝置上,衡量涵蓋 5G、LTE 和 Wi-Fi 網路的資料、語音、視訊和行動遊戲體驗品質。在實驗室和實際網路中採用一致的方法,以驗證發布準備情況、對裝置和供應商進行基準測試,並更快地解決服務問題。
在實際和實驗室 5G、LTE、Wi-Fi、有線和光纖網路上測試未經修改的智慧型手機、平板電腦和家用裝置,以獲得反映實際使用者體驗的結果。
應用 ITU-T P.1204、ITU-T G.1072 和感知客觀聽覺品質分析 (POLQA) 演算法,以採用業界公認的方法量化視訊、遊戲和語音品質。
在實驗室和實際網路環境中執行相同的測試方法,以關聯結果、驗證發布前的行為,並縮短根本原因分析時間。
從一個產品系列衡量資料傳輸量、延遲、語音品質、視訊 QoE 和行動遊戲體驗 — 支援 iOS、Android 和 Windows 裝置。
量化並比較在真實裝置上,涵蓋 LTE、5G、有線和光纖網路的串流和視訊通話視訊 QoE。
量化並比較在真實裝置上,涵蓋 LTE、5G、有線和光纖網路的串流和視訊通話視訊 QoE。
Umetrix Video 可在即時或模擬網路環境中,於實際、未經修改的裝置上測量串流視訊和視訊通話的 QoE。
測量方法
支援的環境和使用案例
擷取與分析功能
採用 ITU-T G.1072,在即時 5G 和 LTE 網路上測量延遲、視訊品質和整體體驗的行動遊戲 QoE 評估解決方案。
採用 ITU-T G.1072,在即時 5G 和 LTE 網路上測量延遲、視訊品質和整體體驗的行動遊戲 QoE 評估解決方案。
Umetrix 行動遊戲解決方案採用模擬雲端遊戲方法和 ITU-T G.1072 評分,評估即時網路上的行動遊戲 QoE。
測量與評分
平台與部署
裝置診斷與分析
下列資源將協助您確定適用於您的應用所需的 Umetrix 解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Keysight 的使用者體驗監測解決方案評估真實、未經修改的 iOS、Android 和 Windows 裝置,涵蓋 5G、LTE、Wi-Fi、有線和光纖網路。行動遊戲和語音產品主要針對 iOS 和 Android;資料和 5G 資料產品也支援 Windows。