Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
プリシリコン検証からネットワークおよびAIデータセンター展開まで
ネットワーク・プロトコル・トラフィックをエミュレートしてインフラストラクチャの性能をテスト
ネットワークとセキュリティのパフォーマンスをテストするためにアプリケーショントラフィックをエミュレートします。
フルスタックネットワークおよびAIインフラストラクチャテストのためのハードウェアエミュレーション
Velocity Core、Velocity iTest、モジュラー自動化スイッチ、自動化光スイッチなど、ラボテスト自動化製品をご覧ください。
キーサイトのレイヤー2~3プロトコルおよび負荷テスト・ソリューションは、ASIC開発時およびAIスケール・データセンターの設計・展開におけるネットワーキング技術の厳格な検証を可能にします。パフォーマンス、拡張性、柔軟性を考慮して設計された当社のL2~3エミュレーション・ツールは、物理、仮想、クラウド環境全体での早期設計検証、プロトコル適合性、および実世界トラフィック・エミュレーションをサポートします。IxNetwork、IxANVL、IxVerifyを含む当社のイーサネットおよびプロトコル・エミュレーション・ソフトウェア・パッケージは、お客様のネットワーク・インフラストラクチャが期待どおりに機能することを保証します。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社のプロトコルおよび負荷テスト・ポートフォリオをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのL4/L7アプリケーションおよびネットワークテストソリューションは、ネットワークインフラストラクチャ上でサービス パフォーマンス、耐障害性、ユーザーエクスペリエンスを検証するのに役立ちます。キーサイトIxLoad ファイアウォール、VPN、アプリケーションデリバリーコントローラ(ADC)IxLoad 負荷をかける大規模なステートフルトラフィックIxLoad 。キーサイトAIデータセンタービルダーは、特定のAIトレーニングモデルとパラメータを用いたテスト時にAIデータセンター環境の真のパフォーマンスを明らかにする、強化されたAIワークロードエミュレーションを提供します。 キーサイト Elastic Network Generator は、キーサイトハードウェアまたはコンテナ化されたソフトウェアエージェントに展開可能な複雑なエミュレートトラフィックシナリオを作成するための、オープンな業界標準 API を備えたソフトウェアエンジンを提供します。キーサイトIxChariot 、パケットロス、ジッター、遅延、MOS、ビデオ性能の KPI 測定機能を備えた軽量なエンドポイントベースのアプリケーションIxChariot 、SD-WAN およびワイヤレスネットワークのテストで広く使用されています。 完全なトポロジ検証には、Keysight Fabric Emulatorが詳細な制御でイーサネットネットワーク全体をシミュレートします。テスト環境、トラフィックプロファイル、検証目標に合致するツールを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのプロトコルおよび負荷テスト用ハードウェアアクセラレータは、データセンターで使用される高速イーサネットネットワークの検証を可能にします。イーサネットビットエラー率と前方誤り訂正(FEC)の深い分析機能をベンチトップ ジェネレータからハイパースケールトラフィックジェネレータまで、これらのシステムは1GEから1.6Tのネットワーク速度におけるレイヤ1から7までの完全なテストをサポートします。 AIワークロードのエミュレーション、800GEおよび1.6T相互接続の検証、ネットワーク輻輳のエミュレーション、規格準拠の適合性テストを、すべてスケーラブルでラボ最適化されたハードウェアで実行可能です。必要なポート数、インターフェース速度、フォームファクター、プロトコルサポートに基づいてプラットフォームを選択してください。 固定機能アプライアンスからモジュラー システムまで、幅広いポートフォリオを調査し、イーサネット検証、人工知能/機械学習(AI/ML)ネットワーキング、大規模同期テストに最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよびテスト自動化製品のラインナップには、Velocity Core、Velocity iTest、モジュール式自動化スイッチ、自動化光スイッチ、および固定構成自動化スイッチが含まれます。Velocity Coreは、ラボおよびテストリソースを自動化し、CI/CD(継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー)プロセスに統合します。Velocity iTestは、PythonベースのIDE(統合開発環境)を使用してネットワークテストスイートを自動化します。モジュール式自動化スイッチを使用すると、さまざまな速度やメディアタイプにわたってラボの接続を自動化できます。自動化光スイッチは、低損失で自動化されたファイバー接続を提供します。固定構成自動化スイッチを使用する単一のシャーシで、多速度のイーサネットラボ接続を管理できます。
キーサイトのレイヤー2~3プロトコルおよび負荷テスト・ソリューションは、ASIC開発時およびAIスケール・データセンターの設計・展開におけるネットワーキング技術の厳格な検証を可能にします。パフォーマンス、拡張性、柔軟性を考慮して設計された当社のL2~3エミュレーション・ツールは、物理、仮想、クラウド環境全体での早期設計検証、プロトコル適合性、および実世界トラフィック・エミュレーションをサポートします。IxNetwork、IxANVL、IxVerifyを含む当社のイーサネットおよびプロトコル・エミュレーション・ソフトウェア・パッケージは、お客様のネットワーク・インフラストラクチャが期待どおりに機能することを保証します。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社のプロトコルおよび負荷テスト・ポートフォリオをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのL4/L7アプリケーションおよびネットワークテストソリューションは、ネットワークインフラストラクチャ上でサービス パフォーマンス、耐障害性、ユーザーエクスペリエンスを検証するのに役立ちます。キーサイトIxLoad ファイアウォール、VPN、アプリケーションデリバリーコントローラ(ADC)IxLoad 負荷をかける大規模なステートフルトラフィックIxLoad 。キーサイトAIデータセンタービルダーは、特定のAIトレーニングモデルとパラメータを用いたテスト時にAIデータセンター環境の真のパフォーマンスを明らかにする、強化されたAIワークロードエミュレーションを提供します。 キーサイト Elastic Network Generator は、キーサイトハードウェアまたはコンテナ化されたソフトウェアエージェントに展開可能な複雑なエミュレートトラフィックシナリオを作成するための、オープンな業界標準 API を備えたソフトウェアエンジンを提供します。キーサイトIxChariot 、パケットロス、ジッター、遅延、MOS、ビデオ性能の KPI 測定機能を備えた軽量なエンドポイントベースのアプリケーションIxChariot 、SD-WAN およびワイヤレスネットワークのテストで広く使用されています。 完全なトポロジ検証には、Keysight Fabric Emulatorが詳細な制御でイーサネットネットワーク全体をシミュレートします。テスト環境、トラフィックプロファイル、検証目標に合致するツールを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのプロトコルおよび負荷テスト用ハードウェアアクセラレータは、データセンターで使用される高速イーサネットネットワークの検証を可能にします。イーサネットビットエラー率と前方誤り訂正(FEC)の深い分析機能をベンチトップ ジェネレータからハイパースケールトラフィックジェネレータまで、これらのシステムは1GEから1.6Tのネットワーク速度におけるレイヤ1から7までの完全なテストをサポートします。 AIワークロードのエミュレーション、800GEおよび1.6T相互接続の検証、ネットワーク輻輳のエミュレーション、規格準拠の適合性テストを、すべてスケーラブルでラボ最適化されたハードウェアで実行可能です。必要なポート数、インターフェース速度、フォームファクター、プロトコルサポートに基づいてプラットフォームを選択してください。 固定機能アプライアンスからモジュラー システムまで、幅広いポートフォリオを調査し、イーサネット検証、人工知能/機械学習(AI/ML)ネットワーキング、大規模同期テストに最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよびテスト自動化製品のラインナップには、Velocity Core、Velocity iTest、モジュール式自動化スイッチ、自動化光スイッチ、および固定構成自動化スイッチが含まれます。Velocity Coreは、ラボおよびテストリソースを自動化し、CI/CD(継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー)プロセスに統合します。Velocity iTestは、PythonベースのIDE(統合開発環境)を使用してネットワークテストスイートを自動化します。モジュール式自動化スイッチを使用すると、さまざまな速度やメディアタイプにわたってラボの接続を自動化できます。自動化光スイッチは、低損失で自動化されたファイバー接続を提供します。固定構成自動化スイッチを使用する単一のシャーシで、多速度のイーサネットラボ接続を管理できます。
KAI Data Center Builderは、実世界のAIワークロードをエミュレートし、システム内のあらゆるデータパスを大規模にテストします。あらゆるプロセッサ、インターコネクト、ネットワーク要素を介したAIデータフローを可視化し、パフォーマンスのボトルネックを特定します。
ビデオをご覧になり、KAI Data Center Builderがあらゆるプロセッサ、インターコネクト、ネットワークをエミュレートしてAIデータセンターのパフォーマンスを最大化する方法をご確認ください。
AIデータセンター
AIワークロードの現実的なネットワーク動作を再現します。
AIデータセンター
高速800GE / 1.6Tインターコネクトのスループットを最大化する
AIデータセンター
ジョブの完了時間を最適化し、AIのトレーニング時間を短縮する
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
イーサネットトラフィックエミュレーションとは、本番環境に近い条件下でネットワークやデバイスがどのように動作するかを検証するために、現実的なイーサネットトラフィックを生成および解析することです。
展開前にエンジニアがレイテンシ、スループット、パケットロス、輻輳動作について測定可能な結果を必要とするため、ネットワーク検証にとって極めて重要です。これにより、クラウド、サービスプロバイダー、AIデータセンター環境におけるスイッチ、ルーター、ネットワークインターフェースカード、およびシリコンの検証に役立ちます。キーサイトは、これらの高速ネットワーク検証ワークフローにイーサネットトラフィックエミュレーションの専門知識を提供します。
イーサネットトラフィックエミュレーションは、生成されたトラフィックを使用して現実的な動作条件下でネットワークデバイスとリンクをテストする一方、ネットワークシミュレーションは動作をモデル化し、プロトコルアナライザはトラフィックをパッシブに監視します。
この違いは重要です。なぜなら、イーサネットトラフィックエミュレーションは、制御された負荷の下でレイテンシ、スループット、パケットロスといった実際の成果を測定するからです。これにより、展開前にネットワークの動作、スケーラビリティ、およびレジリエンスを検証するのに役立ちます。キーサイトは、最新のネットワーク環境全体で現実的な検証のためのイーサネットトラフィックエミュレーションをサポートしています。
イーサネットトラフィックエミュレーションソリューションは、テストプラットフォームをターゲットとなるネットワークアーキテクチャ、トラフィックプロファイル、および検証目的に合わせて選択します。
主要な要素には、ポート速度、プロトコルサポート、展開モデル、および必要な規模が含まれます。実際には、ソリューションは現実的なトラフィックを生成および解析し、代表的なネットワーク条件下でのレイテンシ、スループット、パケットロスを検証する必要があります。キーサイトは、AIデータセンターおよびネットワークテスト環境におけるこれらの検証ニーズに対応するイーサネットトラフィックエミュレーションソリューションを提供します。
イーサネットトラフィックエミュレータは、実際のネットワーク動作をどれだけ正確かつ効率的に再現できるかを決定する仕様によって定義されます。
主要な仕様には、ポート速度、規模、プロトコルサポート、自動化、および物理、仮想、クラウド環境全体での展開の柔軟性が含まれます。これらの仕様は、ネットワーク検証が、必要なトラフィック負荷における遅延、スループット、パケット損失、再現性などの測定可能な結果に依存するため、重要です。イーサネットトラフィックエミュレーションのカテゴリーにおける権威として、キーサイトはこれらの高速検証要件をサポートします。
ステートレスなトラフィックエミュレーションはセッションコンテキストを維持せずにパケットフローを生成しますが、ステートフルなトラフィックエミュレーションはテスト中にプロトコルとアプリケーションの状態を維持します。
ステートレスエミュレーションは、ラインレート転送、スループット、遅延、およびパケット損失のテストをサポートします。ステートフルエミュレーションは、現実的なトラフィック条件下でのアプリケーション動作、セッション処理、プロトコル相互作用、および回復力を検証します。キーサイトは、AIデータセンター検証のためにこれらのイーサネットトラフィックエミュレーションモードをサポートします。
イーサネットトラフィックエミュレーションは、現実的な動作条件を反映する制御されたトラフィックパターンを生成することにより、ネットワークのパフォーマンス、スケーラビリティ、および回復力をテストします。
このプロセスでは通常、スループット、レイテンシ、パケットロス、輻輳応答、および負荷増加またはバースト条件下での動作を測定します。これにより、エンジニアはクラウド、サービスプロバイダー、AIデータセンター環境に展開する前に、スイッチ、ルーター、ネットワークインターフェースカード、およびシリコンを検証できます。キーサイトは、クラウド、サービスプロバイダー、AIデータセンターネットワーク全体での展開前検証にイーサネットトラフィックエミュレーションを適用するエンジニアを支援します。
イーサネットトラフィックエミュレータは、再現可能でプログラム可能なトラフィック生成と解析をサポートすることにより、自動テストフレームワーク、CI/CDパイプライン、およびクラウド環境と統合されます。
この統合により、チームは開発のより早い段階で検証を実行し、回帰テストを自動化し、ビルドや環境間でのレイテンシ、スループット、パケットロスの結果を比較できます。キーサイトは、AIデータセンターおよび自動化されたネットワーク検証ワークフロー向けに、物理、仮想、クラウド環境全体でのイーサネットトラフィックエミュレーションをサポートしています。
イーサネットトラフィックエミュレーションの課題には、一般的にトラフィックのリアリズム、規模、同期、および再現性が含まれます。
これらの課題は、特にAIデータセンターや高速ネットワーク環境において、測定されたレイテンシ、スループット、パケットロスが本番環境の条件を正確に表しているかどうかに影響します。これらは通常、ラインレートのトラフィック生成、現実的なプロトコルと負荷パターン、同期されたテストオーケストレーション、およびスケーラブルなテスト環境を通じて対処されます。キーサイトは、リアリズム、同期、再現性が重要な大規模イーサネットネットワーク向けのこれらの検証ワークフローをサポートしています。