スイッチ・エッジルータ・テスター(SERT 1600GE)は、ネットワーク機器ベンダー、ハイパースケーラー、データセンター事業者が次世代のスイッチファブリックやエッジルータを大規模に検証できるように設計された、専用の1.6TbE検証プラットフォームです。224G SerDes技術を搭載し、高密度な1.6Tイーサネット・インターフェースをサポートすることで、大規模なスイッチファブリック全体でラインレートのトラフィック生成を可能にし、現実的な動作条件下でのスループット、レイテンシ、スケーラビリティ、および総合的な転送性能を検証します。現代のAIおよびクラウドデータセンターにおいてスイッチのラディックス、帯域幅密度、ポート数が拡大し続ける中、本プラットフォームはその高まる検証ニーズに対応します。
性能テストにとどまらず、SERT 1600GEはルーティング、ブリッジング、アクセス用途に向けた包括的なコントロールプレーンおよびプロトコルの検証を提供します。BGP、ECMP、VXLAN、PFC、ECN、SONiCベースのネットワーク環境などのテクノロジーの大規模テストをサポートし、チームによる相互運用性、耐障害性、ロスレス・イーサネット動作の検証を支援します。柔軟な2ポートおよび8ポートの構成で提供され、PTPを介して複数のシャーシを同期できるSERT 1600GEは、従来のループバックテストや「スネーク」テストを、すべてのデバイスポートに実トラフィックを流す方式に置き換える大規模トポロジの構築を可能にします。これにより、エンジニアはハイパースケーラーやAI駆動型データセンターへの展開前に、現実的な混雑シナリオをエミュレートし、大容量ネットワークインフラストラクチャを適格評価することができます。
現実的なラインレート・トラフィックにより、次世代スイッチファブリックを1.6Tスケールで検証します。SERT 1600GEは、高ラディックス・データセンター・スイッチング・アーキテクチャ全体でのスループット、レイテンシ、および転送性能のテストを可能にします。
大規模なルーティング、ブリッジング、アクセスネットワークを確信を持ってエミュレートします。BGP、ECMP、VXLAN、SONiCおよび関連プロトコルのサポートにより、スケーラビリティ、相互運用性、耐障害性の検証を支援します。
現実世界のトラフィック条件下でのネットワーク動作を評価します。ロスレス・イーサネット・ファブリック向けに、優先度ベースのフロー制御(PFC)、明示的混雑通知(ECN)、および混雑管理メカニズムを検証します。
ネットワークの需要拡大に合わせて、大規模で同期されたテスト環境を構築します。2ポートおよび8ポート構成で提供されるSERT 1600GEは、PTPベースのシャーシ同期をサポートし、すべてのDUTポートに実トラフィックを備えた高ポート数トポロジを作成します。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、統合型ヒートシンク(IHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのイーサネット速度をサポートします。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、統合型ヒートシンク(IHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのイーサネット速度をサポートします。
941-0141
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、統合型ヒートシンク(IHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのイーサネット速度をサポートします。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
941-0142
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた2ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた8ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた8ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
941-1400
スイッチ・エッジルータ・テスター 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)には、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク(RHS)光学系、およびL1〜3テストサポートを備えた8ポート・ラックマウント・シャーシが含まれます。1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度が含まれます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。