SERT 1600GE(Switch and Edge Router Tester)는 네트워크 장비 공급업체, 하이퍼스케일러, 데이터 센터 운영자가 차세대 스위치 패브릭과 엣지 라우터를 대규모로 검증할 수 있도록 설계된 전용 1.6TbE 검증 플랫폼입니다. 224G SerDes 기술을 기반으로 하고 고밀도 1.6T 이더넷 인터페이스를 지원하므로, 대형 스위치 패브릭 전반에서 라인 레이트 트래픽 생성이 가능하여 실제 작동 조건에서 처리량, 지연 시간, 확장성, 전반적인 포워딩 성능을 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 최신 AI 및 클라우드 데이터 센터에서 스위치 래딕스, 대역폭 밀도, 포트 수가 계속 증가함에 따라 증대되는 검증 요구 사항을 충족합니다.
성능 테스트를 넘어, SERT 1600GE는 라우팅, 브리징, 액세스 유스 케이스를 위한 포괄적인 제어 평면 및 프로토콜 검증을 제공합니다. BGP, ECMP, VXLAN, PFC, ECN, SONiC 기반 네트워크 환경과 같은 기술의 대규모 테스트를 지원하여 팀이 상호 운용성, 복원력, 무손실 이더넷 동작을 검증할 수 있도록 돕습니다. 유연한 2포트 및 8포트 구성으로 제공되며 PTP를 통해 여러 섀시를 동기화할 수 있는 SERT 1600GE는 모든 디바이스 포트에서 실제 트래픽을 사용하는 기존 루프백 또는 '스네이크(snake)' 테스트를 대체하는 대규모 토폴로지를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터에 배포하기 전에 실제적인 혼잡 시나리오를 에뮬레이트하고 고용량 네트워크 인프라를 자격 평가할 수 있습니다.
실제와 같은 라인 레이트 트래픽으로 1.6T 규모의 차세대 스위치 패브릭을 검증합니다. SERT 1600GE를 사용하면 고기수(high-radix) 데이터 센터 스위칭 아키텍처 전반에서 처리량, 지연 시간, 포워딩 성능 테스트를 수행할 수 있습니다.
대규모 라우팅, 브리징, 액세스 네트워크를 신뢰성 있게 에뮬레이트합니다. BGP, ECMP, VXLAN, SONiC 및 관련 프로토콜 지원을 통해 확장성, 상호 운용성, 복원력을 확인할 수 있습니다.
실제 트래픽 조건에서 네트워크 동작을 평가합니다. 무손실 이더넷 패브릭을 위해 PFC(Priority Flow Control), ECN(Explicit Congestion Notification) 및 혼잡 관리 메커니즘을 검증합니다.
네트워크 수요가 증가함에 따라 대규모의 동기화된 테스트 환경을 구축합니다. 2포트 및 8포트 구성으로 제공되는 SERT 1600GE는 PTP 기반 섀시 동기화를 지원하여 모든 DUT 포트에 실제 트래픽이 흐르는 고포트 수 토폴로지를 생성합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 통합 히트싱크(IHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 지원합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 통합 히트싱크(IHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 지원합니다.
941-0141
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-IHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 통합 히트싱크(IHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 지원합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
941-0142
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 2포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 8포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 8포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
941-1400
스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-8P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트, 라이딩 히트싱크(RHS) 광학 장치, L1-3 테스트 지원 기능을 갖춘 8포트 랙마운트 섀시를 포함합니다. 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 포함합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.