SERT 1600GE 2포트 랙 마운트 섀시 (전면 패널에 OSFP1600 포트 기본 탑재, RHS)

스위치 및 엣지 라우터 테스터 1600GE(SERT-1600-2P-OSFP-RHS)는 네이티브 OSFP1600 전면 패널 포트가 장착된 2포트 랙 마운트 섀시, RHS(Riding Heatsink) 광모듈, 그리고 L1-3 테스트 기능을 지원합니다. 모든 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE 및 8x200GE 이더넷 속도를 지원합니다.

제품 이미지
  • Ports

    2

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Heat Sink

    RHS

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 1.6T 이더넷 속도로 차세대 데이터 센터 스위치 패브릭 및 엣지 라우터를 검증합니다.
  • 고밀도, 고대역폭 네트워크 인프라 테스트를 위한 224G SerDes 기술을 지원합니다.
  • 실제 환경과 유사한 조건에서 처리량, 전달 성능 및 확장성을 검증하기 위해 라인 속도 수준의 트래픽을 생성합니다.
  • 스위칭 및 엣지 라우팅 환경 모두에서 지연 시간 및 성능 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
  • BGP, ECMP, VXLAN 및 SONiC 환경을 지원하여 포괄적인 제어 플레인 검증 기능을 제공합니다.
  • 우선순위 흐름 제어(PFC) 및 명시적 혼잡 알림(ECN) 테스트를 통해 무손실 이더넷 패브릭을 검증합니다.
  • 여러 시스템에 걸쳐 정밀 시간 프로토콜(PTP) 기반의 동기화를 활용하여 개별 섀시부터 대규모 토폴로지에 이르기까지 확장 가능합니다.
  • 모든 DUT 포트에 대한 기존 스네이크 테스트를 실제 트래픽으로 대체하여, 배포 전에 현실적인 혼잡 및 네트워크 동작을 시뮬레이션할 수 있게 합니다.