SERT 1600GE: chassis a 2 porte per montaggio su rack con porte OSFP1600 native sul pannello frontale, lato destro (RHS)

Il tester per switch e router edge 1600GE, modello SERT-1600-2P-OSFP-RHS, comprende uno chassis a 2 porte montabile su rack con porte OSFP1600 native sul pannello frontale, moduli ottici Riding Heatsink (RHS) e supporto per i test sui livelli L1-3. Supporta tutte le velocità Ethernet: 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE e 8x200GE.

immagine_prodotto
  • Ports

    2

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Heat Sink

    RHS

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Verifica il funzionamento delle matrici di switch e dei router periferici di nuova generazione nei data center a velocità Ethernet di 1,6 T.
  • Supporta la tecnologia SerDes 224G per il collaudo di infrastrutture di rete ad alta densità e larghezza di banda elevata.
  • Genera traffico alla velocità di linea per verificare la larghezza di banda, le prestazioni di inoltro e la scalabilità in condizioni realistiche.
  • Consente di effettuare test comparativi di latenza e prestazioni sia per le implementazioni di switching che per quelle di routing perimetrale.
  • Offre una verifica completa del piano di controllo con supporto per ambienti BGP, ECMP, VXLAN e SONiC.
  • Verifica l'integrità delle reti Ethernet senza perdita di dati tramite test del Priority Flow Control (PFC) e dell'Explicit Congestion Notification (ECN).
  • Si adatta a configurazioni che vanno dai singoli chassis alle topologie di grandi dimensioni, grazie alla sincronizzazione basata sul Precision Time Protocol (PTP) su più sistemi.
  • Sostituisce i tradizionali test "snake" con traffico reale su tutte le porte del dispositivo in prova (DUT), consentendo un'emulazione realistica della congestione e del comportamento della rete prima dell'implementazione.