Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトAI (KAI) データセンタービルダーは、AIインフラストラクチャを展開する前に計画および検証するのに役立つエミュレーションソリューションです。ネットワークアーキテクチャをモデル化し、現実的なワークロードをシミュレートし、コンピューティングノード、スイッチ、インターコネクト全体のスループットと輻輳処理シナリオをテストします。KAIデータセンタービルダーは、システムレベルのパフォーマンスに関する可視性を提供し、効率と信頼性を最大化するためのよりスマートな設計選択を可能にします。新しいトポロジーを検証する場合でも、ネットワークアップグレードを評価する場合でも、KAIデータセンタービルダーは、より迅速に、より低いリスクで、より深い洞察を得るのに役立ちます。ハードウェアアクセラレータがバンドルされたモデルを選択するか、ソフトウェアのみのオプションを選択してください。今すぐ人気の構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
AIトレーニングおよび推論トラフィックパターンをシミュレートし、GPU、スイッチ、相互接続全体で、ネットワークが現実的でバースト性の高いワークロードをどのように処理するかを評価します。
システムレベルのベンチマークを実行し、AIモデルのパラメータ、ネットワークパラメータ、およびそれらの大規模な相互作用の影響を評価します。
テールレイテンシを分析し、ボトルネックを特定し、トポロジーとコンポーネントの決定がシステム全体のパフォーマンスにどのように影響するかを学びます。
設計上の欠陥を早期に特定することで、物理テストの反復回数を削減し、検証を加速し、展開までの時間を短縮します。
Protocol support
RDMA, RoCEv2
Collective operations supported
All reduce, All gather, Reduce scatter, All to all, Broadcast, Gather, Unidirectional ring, Bidirectional ring, Halving-doubling all reduce, Parallel, PXN all to all, All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)
Compatible hardware
AresONE-M, AresONE-S, AresONE 1600, RDMA NIC
Applications
IxNetwork, Collective Benchmarks, Workload Emulation
License types
Perpetual, Hardware Bundle, Software Bundle, Transport Endpoint, Application
Ports
4 ~ 16
Interface
QSFP-DD, OSFP, QSFP-DD800
950-2001
KAI データセンタービルダー バンドルには、Collective Benchmarksアプリケーションと無制限ライセンスが含まれます。
950-2002
KAI Data Center Builder Workloads バンドルには、Collective Benchmarks および Workload Emulation アプリケーション(ライセンス数無制限)、Data Flow Emulation プラグイン、および 16 のユニバーサル・トランスポート・エンドポイントが含まれています。
950-2101
KAI データセンタービルダー には、無制限ライセンス付きのCollective BenchmarksアプリケーションKAI データセンタービルダー 。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。