Construtor de centros de dados de IA

Emule cargas de trabalho de IA para otimizar o desempenho e a confiabilidade do data center

O Keysight AI (KAI) Data Center Builder é uma solução de emulação que o ajuda a planejar e validar sua infraestrutura de IA antes de implantá-la. Modele arquiteturas de rede, simule cargas de trabalho realistas e teste cenários de throughput e tratamento de congestionamento em nós de computação, switches e interconexões. O KAI Data Center Builder oferece visibilidade do desempenho em nível de sistema, permitindo escolhas de design mais inteligentes para maximizar a eficiência e a confiabilidade. Seja para validar novas topologias ou avaliar atualizações de rede, o KAI Data Center Builder o ajuda a fazer isso mais rapidamente, com menor risco e com maior percepção. Selecione um modelo que inclua um acelerador de hardware ou escolha uma opção somente de software. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.

Emulação de carga de trabalho

Simule padrões de tráfego de treinamento e inferência de IA para avaliar como sua rede lida com cargas de trabalho realistas e intensas em GPUs, switches e interconexões.

Avaliação comparativa de desempenho

Execute benchmarks no nível do sistema para avaliar o impacto dos parâmetros do modelo de IA, dos parâmetros de rede e de suas interações em escala.

Visualização do fluxo de dados

Analise a latência da cauda, identifique gargalos e saiba como as decisões sobre topologia e componentes afetam o desempenho em todo o sistema.

Otimização de rede

Identifique falhas de projeto antecipadamente para reduzir o número de iterações de testes físicos, acelerando a validação e reduzindo o tempo de implantação.

prod_image
  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Collective operations supported

    All reduce, All gather, Reduce scatter, All to all, Broadcast, Gather, Unidirectional ring, Bidirectional ring, Halving-doubling all reduce, Parallel, PXN all to all, All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

  • Compatible hardware

    AresONE-M, AresONE-S, AresONE 1600, RDMA NIC

  • Applications

    IxNetwork, Collective Benchmarks, Workload Emulation

  • License types

    Perpetual, Hardware Bundle, Software Bundle, Transport Endpoint, Application

  • Ports

    4 até 16

  • Interface

    QSFP-DD, OSFP, QSFP-DD800

Perguntas frequentes