Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのIxVerifyは、ハードウェアが利用可能になる前に、大規模なイーサネット・ネットワーク・トラフィックの高速かつ決定論的なエミュレーションを提供し、ルーティングおよびスイッチングASICを検証します。プリシリコンおよび早期の立ち上げ環境向けに構築されたIxVerifyは、シミュレーションおよびハードウェア・エミュレーション・プラットフォームに統合され、現実的で大規模なトラフィック条件下でのパケット転送、バッファ動作、プロトコル準拠、およびコントロールプレーン・ロジックを検証します。この柔軟な仮想テスト・ソリューションにより、チップ・アーキテクトや設計者は、機能および性能の問題を早期に特定し、テープアウト・スケジュールを加速し、コストのかかるシリコン・リスピンを削減できます。必要なインターフェース、プロトコル・サポート、および設計ソフトウェア・エミュレーションに基づいてライセンスを選択してください。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
RTLおよびゲートレベルASIC設計におけるルーティング、スイッチング、およびバッファリングロジックを検証するために、イーサネットトラフィックをエミュレートします。
ユニバーサル検証手法の自動化と継続的な回帰テストをサポートするシミュレーションおよびエミュレーションプラットフォームと統合します。
輻輳、マルチキャスト、フロー制御をモデル化し、現実的なネットワーク条件下でのASICの動作を評価します。
プロトコル準拠、転送精度、輻輳管理アルゴリズムを含む、レイヤー2および3の制御プレーンとデータプレーンのロジックを検証します。
Number of interfaces
20 ~ Unlimited
Protocol support
Ethernet, RoCEv2, UEC, MACsec
EDA emulators supported
Synopsys emulator, Siemens emulator, Cadence emulator
License options
Subscription - 1 year
939-9991
キーサイト IxVerify 小規模フローティングサブスクリプションライセンスバンドル
939-9994
IxVerify 939-9994 ネットワーク検証テスト向け最大20ポート対応小規模フローティングサブスクリプションライセンス。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。