如何遠端排除稱重傳感器的故障

便攜式萬用電錶
+ 可攜式電錶

在大型規模中隔離故障感測器

當個別感測器損壞或校準不當時,負載感測器秤重系統可能會顯示不正確的重量、漂移、不穩定或重複性差。故障可能是由過載、雷擊、水分或化學物質滲入、電纜損壞或物理操作不當所引起。由於接線盒將多個感測器輸出合併為一個信號,因此重量指示器可能會顯示秤體層級的問題,卻無法識別是哪一個感測器導致該問題。

故障排除需要進行角落測試,以便在將已知重量施加到平台不同位置時比較響應,接著進行總校準測試以驗證重複性。技術人員必須在施加負載時觀察每個感測器的低電平毫伏輸出。在大型卡車或軌道衡上,測量點、負載平台、接線盒和重量指示器之間可能會相隔相當大的距離。

遠端稱重感測器診斷解決方案

對多感測器秤重系統進行故障排除時,需要在每個平台位置施加已知重量的同時,比較個別的負載感測器信號。應變計負載感測器使用惠斯通電橋來產生與所施加力成正比的低電平電壓。典型系統提供 5 或 10 VDC 激勵,而滿刻度輸出可能保持在 30 mV 以下,這需要可靠的毫伏測量以及感測器之間的清晰比較。 Keysight 手持式數位萬用電錶透過相容的無線連線配件支援遠端監控和資料記錄。技術人員可以在遠離電錶的地方查看讀數、比較多個測量點,並追蹤隨時間變化的信號趨勢,以識別漂移、不穩定、角落響應不一致或間歇性接線盒電源故障。

請參閱遠端負載感測器診斷方案的方塊圖

遠端稱重感測器診斷解決方案的系統方塊圖

探索我們遠端負載感測器診斷方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?