Como solucionar problemas em células de carga remotamente

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Isolar células defeituosas em grande escala

Os sistemas de pesagem com células de carga podem apresentar pesos incorretos, desvio, instabilidade ou baixa repetibilidade quando uma célula específica está danificada ou mal ajustada. As falhas podem ser causadas por sobrecarga, raios, umidade ou infiltração de substâncias químicas, danos nos cabos ou manuseio inadequado. Como a caixa de junção combina as saídas de várias células em um único sinal, o indicador de peso pode revelar um problema no nível da balança sem identificar qual célula o causou.

A solução de problemas requer um teste de canto para comparar a resposta à medida que um peso conhecido é aplicado em diferentes pontos da plataforma, seguido por um teste de calibração geral para verificar a repetibilidade. Os técnicos devem observar a saída de baixo nível em milivolts de cada célula enquanto a carga é aplicada. Em balanças grandes para caminhões ou ferroviárias, os pontos de medição, a plataforma de carga, a caixa de junção e o indicador de peso podem estar separados por distâncias significativas.

Solução de diagnóstico remoto de células de carga

A solução de problemas em um sistema de pesagem com múltiplas células de carga requer a comparação dos sinais individuais das células de carga enquanto um peso conhecido é aplicado em cada ponto da plataforma. Uma célula de carga com extensômetro utiliza uma ponte de Wheatstone para produzir uma tensão de baixo nível proporcional à força aplicada. Sistemas típicos fornecem excitação de 5 ou 10 VCC, enquanto a saída em escala total pode permanecer abaixo de 30 mV, exigindo uma medição confiável em milivolts e uma comparação clara entre as células. Os multímetros digitais portáteis da Keysight oferecem suporte ao monitoramento remoto e ao registro de dados por meio de acessórios de conectividade sem fio compatíveis. Os técnicos podem visualizar as leituras à distância do medidor, comparar vários pontos de medição e analisar a evolução dos sinais ao longo do tempo para identificar desvios, instabilidade, resposta inconsistente nos cantos ou falhas intermitentes de alimentação na caixa de junção.

Veja o diagrama de blocos da solução de diagnóstico remoto de células de carga

Diagrama de blocos da solução de diagnóstico remoto de células de carga

Conheça os produtos da nossa solução de diagnóstico remoto de células de carga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?