ロードセルのリモートトラブルシューティング方法

ポータブルマルチメーター
+ ポータブル・マルチメータ

大規模なシステムにおける不良ロードセルの切り分け

ロードセル式重量測定システムでは、個々のセルの損傷や不適切な調整により、不正確な重量表示、ドリフト、不安定性、または低い繰り返し性が生じる場合があります。故障の原因としては、過負荷、落雷、水分や化学物質の浸入、ケーブルの損傷、物理的な取り扱い上のミスなどが挙げられます。ジャンクションボックスは複数のセルの出力を1つの信号にまとめるため、重量インジケータによってスケールレベルの問題が判別できても、どのセルが原因であるかを特定できないことがあります。

トラブルシューティングを行うには、プラットフォームの異なる位置に既知の重負荷をかけたときの応答を比較するコーナーテストを実施し、その後に繰り返し性を検証するためのグロスカリブレーションテストを行う必要があります。技術者は、負荷をかけた状態で各セルの微小なミリボルト出力を観測する必要があります。大型のトラックや鉄道用のはかりでは、測定ポイント、積載プラットフォーム、ジャンクションボックス、および重量インジケータの間隔がかなり離れている場合があります。

遠隔ロードセル診断ソリューション

多セル重量測定システムのトラブルシューティングでは、プラットフォームの各位置に既知の負荷をかけながら、個々のロードセル信号を比較する必要があります。ひずみゲージ式ロードセルは、ホイートストンブリッジを使用して、印加された力に比例した微小電圧を発生させます。一般的なシステムでは5または10 VDCのエキサイテーションを提供しますが、フルスケール出力は30 mV未満に留まる場合があり、信頼性の高いミリボルト測定とセル間の明確な比較が求められます。 キーサイトのハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、互換性のあるワイヤレス接続アクセサリにより、リモート監視およびデータロギングをサポートします。技術者はメータから離れた場所で測定値を確認し、複数の測定ポイントを比較し、経時的な信号のトレンドを把握することで、ドリフト、不安定性、不均一なコーナー応答、またはジャンクションボックスの断続的な電源不良を特定することができます。

リモートロードセル診断ソリューションのブロック図を見る

リモートロードセル診断ソリューションのブロック図

リモートロードセル診断ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?