로드셀을 원격으로 문제 해결하는 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

대규모 환경에서 결함이 있는 셀 격리

로드셀 계량 시스템은 개별 셀이 손상되거나 부적절하게 조정된 경우 잘못된 중량 표시, 드리프트, 불안정성 또는 낮은 반복성을 나타낼 수 있습니다. 고장은 과부하, 낙뢰, 습기나 화학 물질 유입, 케이블 손상 또는 물리적 취급 부주의로 인해 발생할 수 있습니다. 정션 박스는 여러 셀 출력을 하나의 신호로 결합하므로, 중량 지시계는 원인이 된 셀을 식별하지 못한 채 스케일 수준의 문제를 나타낼 수 있습니다.

문제 해결을 위해서는 서로 다른 플랫폼 위치에 알려진 중량을 적용했을 때의 응답을 비교하는 코너 테스트와 반복성을 확인하기 위한 총 교정 테스트를 수행해야 합니다. 기술자는 하중이 가해지는 동안 각 셀의 저레벨 밀리볼트 출력을 관찰해야 합니다. 대형 트럭이나 철도 저울의 경우 측정 지점, 로딩 플랫폼, 정션 박스, 중량 지시계가 상당한 거리를 두고 떨어져 있을 수 있습니다.

원격 로드셀 진단 솔루션

다중 셀 계량 시스템의 문제를 해결하려면 각 플랫폼 위치에 알려진 하중을 적용하면서 개별 로드셀 신호를 비교해야 합니다. 스트레인 게이지 로드셀은 휘트스톤 브리지를 사용하여 가해진 힘에 비례하는 저전압을 생성합니다. 일반적인 시스템은 5 또는 10 VDC 여자(excitation)를 제공하는 반면, 풀 스케일 출력은 30 mV 미만으로 유지될 수 있으므로 신뢰할 수 있는 밀리볼트 측정과 셀 간의 명확한 비교가 필요합니다. 키사이트 핸들형 디지털 멀티미터는 호환되는 무선 연결 액세서리를 통해 원격 모니터링 및 데이터 로깅을 지원합니다. 기술자는 미터에서 떨어진 곳에서 측정값을 확인하고, 여러 측정 지점을 비교하고, 시간에 따른 신호 트렌드를 파악하여 드리프트, 불안정성, 일치하지 않는 코너 응답 또는 간헐적인 정션 박스 전원 결함을 식별할 수 있습니다.

원격 로드셀 진단 솔루션 블록 다이어그램 보기

원격 로드셀 진단 솔루션의 블록 다이어그램

원격 로드셀 진단 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?