양방향 전기차(EV) DC-DC 변환기 검증 방법

HEV/EV 전력 변환기
+ HEV / EV 전력 변환기

양방향 전력 변환 검증

양방향 전기차 직류-직류 변환기(DC-DC)는 견인, 회생 제동, 보조 전력 분배 모드 간의 전환을 검증하기 위해 동기화된 소싱 및 싱킹 동작이 필요합니다. 테스트에는 안정적인 전압 및 전류 제어를 유지하면서 사분면 I과 사분면 II 동작 사이를 원활하게 전환할 수 있는 프로그래밍 가능한 소스 및 싱크 전력 시스템이 필요합니다. 또한 엔지니어는 현실적인 자동차 부하 조건에서 파형 동기화, 효율, 과도 응답, 회생 에너지 동작을 측정해야 합니다.

검증 워크플로는 일반적으로 재생형 소스 및 싱크 전력 시스템, 전력 분석기, 고전압 안전 차단 시스템, 동기화된 파형 측정을 결합합니다. 테스트 셋업은 고조파 왜곡, 역률, 열적 거동을 모니터링하면서 다양한 전압 수준, 부하 조건 및 재생 상태에서 양방향 컨버터 동작을 평가합니다. 또한 완전한 전기 파워트레인 작동 조건 및 제어 상호 작용을 에뮬레이트하기 위해 전력 하드웨어-인-더-루프(HIL) 검증이 사용될 수도 있습니다.

양방향 전기차 컨버터 검증 솔루션

양방향 직류-직류(DC-DC) 컨버터를 테스트하려면 전력 소싱과 재생형 싱킹 동작 간의 원활한 전환이 가능한 소스 및 싱크 전력 아키텍처가 필요합니다. 이 솔루션은 재생형 전력 시스템, 통합 안전 차단 기능, 동기화된 파형 측정, 전력 분석 계기를 결합하여 현실적인 전기차 작동 조건을 에뮬레이트합니다. 재생형 전력 시스템은 별도의 프로그래밍 가능한 공급 장치와 전자 부하 없이도 통합 소스 및 싱크 동작을 지원합니다. 이를 통해 양방향 컨버터 검증 중에 전류 소싱과 싱킹 간의 부드러운 전환이 가능합니다. 전력 분석기는 효율 특성화, 고조파 왜곡 분석 및 역률 검증을 위해 높은 다이내믹 레인지 측정 기능을 갖춘 동기화된 전압 및 전류 파형 분석을 제공합니다. HEV / EV 전력 컨버터는 60V를 초과하는 전압에서 작동하는 전기차 전력 컨버터 시스템의 보다 안전한 검증을 지원하기 위해 재생형 전력 변환과 고전압 안전 차단 기능을 통합합니다. 이러한 솔루션은 재생 가능한 자동차 전력 조건을 사용하여 하이브리드 및 전기차 DC-DC 컨버터의 개발, 검증 및 신뢰성 테스트를 함께 지원합니다.

양방향 EV 컨버터 검증 솔루션의 블록 다이어그램

양방향 전기차(EV) DC-DC 변환기의 검증 방법에 대한 블록 다이어그램

양방향 EV 컨버터 검증 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?