Como validar conversores CC-CC bidirecionais para veículos elétricos

Conversor de energia para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV)
+ Conversor de energia para veículos híbridos elétricos ( HEV ) e veículos elétricos (EV)

Validar a conversão bidirecional de energia

Os conversores bidirecionais de corrente contínua para corrente contínua (CC-CC) em veículos elétricos exigem operação sincronizada de fonte e dissipação para validar as transições entre os modos de tração, frenagem regenerativa e distribuição de energia auxiliar. Os testes exigem sistemas de potência programáveis, tanto de fonte quanto de dissipação, capazes de fazer transições suaves entre a operação no Quadrante I e no Quadrante II, mantendo um controle estável de tensão e corrente. Os engenheiros também devem medir a sincronização das formas de onda, a eficiência, a resposta transiente e o comportamento da energia regenerativa sob condições realistas de carga automotiva.

Os fluxos de trabalho de validação geralmente combinam sistemas de potência regenerativos de fonte e dissipação, analisadores de potência, sistemas de desconexão de segurança de alta tensão e medições sincronizadas de formas de onda. A configuração de teste avalia a operação do conversor bidirecional em diferentes níveis de tensão, condições de carga e estados regenerativos, ao mesmo tempo em que monitora a distorção harmônica, o fator de potência e o comportamento térmico. A validação de hardware-in-the-loop de potência também pode ser utilizada para emular condições completas de operação do trem de força elétrico e interações de controle.

Solução de validação de conversores bidirecionais para veículos elétricos

O teste de conversores bidirecionais de corrente contínua para corrente contínua (CC-CC) requer uma arquitetura de alimentação com fonte e dissipador capaz de realizar transições contínuas entre a operação de fornecimento de energia e a operação de dissipação regenerativa. A solução combina sistemas de energia regenerativa, funcionalidade integrada de desconexão de segurança, medições sincronizadas de formas de onda e instrumentação de análise de potência para emular condições realistas de operação de veículos elétricos. O sistema de energia regenerativa permite a operação integrada de fonte e dissipador sem a necessidade de fontes programáveis e cargas eletrônicas separadas. Isso possibilita transições suaves entre o fornecimento e a dissipação de corrente durante a validação do conversor bidirecional. O analisador de potência fornece análise sincronizada das formas de onda de tensão e corrente com medições de alta faixa dinâmica para caracterização de eficiência, análise de distorção harmônica e validação do fator de potência. O conversor de potência para HEV/EV integra conversão de potência regenerativa com capacidade de desconexão de segurança de alta tensão para oferecer suporte à validação mais segura de sistemas conversores de potência de veículos elétricos operando acima de 60 volts. Juntas, essas soluções oferecem suporte ao desenvolvimento, à validação e aos testes de confiabilidade de conversores CC-CC para veículos híbridos e elétricos, utilizando condições de potência automotiva regenerativa.

Diagrama de blocos da solução de validação do conversor bidirecional para veículos elétricos

Diagrama de blocos que ilustra como validar conversores CC-CC bidirecionais para veículos elétricos

Conheça os produtos da nossa solução de validação de conversores bidirecionais para veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?