双方向EV用DC-DCコンバータの検証方法

HEV/EV用電力変換装置
+ HEV / EVパワーコンバータ

双方向電力変換の検証

双方向の電気自動車用DC-DCコンバータ(直流-直流コンバータ)の検証には、駆動、回生ブレーキ、および補助電源供給モード間の移行を検証するため、ソース動作とシンク動作の同期が必要です。テストには、安定した電圧および電流制御を維持しながら、象限Iと象限IIの動作間をスムーズに移行できるプログラマブルなソース/シンク電力システムが必要です。また、エンジニアは、現実的な車載負荷条件下における波形の同期、効率、過渡応答、回生エネルギー挙動を測定する必要があります。

検証ワークフローでは通常、回生ソース/シンク電力システム、パワーアナライザ、高電圧安全切断システム、および同期波形測定を組み合わせます。このテストセットアップにより、高調波歪み、力率、熱的挙動をモニタリングしながら、さまざまな電圧レベル、負荷条件、回生状態における双方向コンバータの動作を評価します。また、完全な電動パワートレインの動作条件や制御相互作用をエミュレートするために、パワーハードウェア・イン・ザ・ループ検証が使用される場合もあります。

双方向EVコンバータの検証ソリューション

双方向DC-DCコンバータ(直流-直流コンバータ)のテストには、電力供給(ソース)動作と回生吸収(シンク)動作の間をシームレスに移行できるソース/シンク電力アーキテクチャが必要です。このソリューションは、回生電力システム、統合された安全切断機能、同期波形測定、および電力解析計測器を組み合わせて、現実的な電気自動車の動作条件をエミュレートします。回生電力システムにより、個別のプログラマブル電源や電子負荷を用意することなく、ソース動作とシンク動作を統合して実行できます。これにより、双方向コンバータの検証中に、電流の供給と吸収の間をスムーズに移行させることができます。パワーアナライザは、効率の特性評価、高調波歪み解析、力率検証のための高いダイナミックレンジ測定を備えた、同期された電圧および電流波形の解析を提供します。HEV / EVパワーコンバータは、回生電力変換と高電圧の安全切断機能を統合しており、60 Vを超える電圧で動作する電気自動車のパワーコンバータシステムのより安全な検証をサポートします。これらのソリューションを組み合わせることで、回生自動車用電源条件を使用したハイブリッドおよび電気自動車用DC-DCコンバータの開発、検証、信頼性テストをサポートします。

双方向EVコンバータ検証ソリューションのブロック図

双方向EV用DC-DCコンバータの検証方法のブロック図

当社の双方向EVコンバータ検証ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?