Cómo solucionar problemas en las células de carga de forma remota

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Aislar las células defectuosas a gran escala

Los sistemas de pesaje con células de carga pueden mostrar un peso incorrecto, desviaciones, inestabilidad o una repetibilidad deficiente cuando una célula concreta está dañada o mal ajustada. Las averías pueden deberse a sobrecargas, rayos, humedad o entrada de sustancias químicas, daños en los cables o un manejo incorrecto. Dado que la caja de conexiones combina las salidas de varias células en una sola señal, el indicador de peso puede revelar un problema a nivel de la báscula sin identificar qué célula lo ha provocado.

La resolución de problemas requiere una prueba de esquina para comparar la respuesta al aplicar un peso conocido en diferentes puntos de la plataforma, seguida de una prueba de calibración bruta para verificar la repetibilidad. Los técnicos deben observar la salida de bajo nivel (en milivoltios) de cada célula mientras se aplica la carga. En las básculas grandes para camiones o ferroviarias, los puntos de medición, la plataforma de carga, la caja de conexiones y el indicador de peso pueden estar separados por distancias considerables.

Solución de diagnóstico remoto para células de carga

La resolución de problemas en un sistema de pesaje multicélula requiere comparar las señales de cada célula de carga individual mientras se aplica un peso conocido en cada punto de la plataforma. Una célula de carga con galgas extensométricas utiliza un puente de Wheatstone para generar una tensión de bajo nivel proporcional a la fuerza aplicada. Los sistemas habituales proporcionan una excitación de 5 o 10 VCC, mientras que la salida a fondo de escala puede permanecer por debajo de los 30 mV, lo que exige una medición fiable en milivoltios y una comparación clara entre las células. Los multímetros digitales portátiles de Keysight admiten la monitorización remota y el registro de datos a través de accesorios de conectividad inalámbrica compatibles. Los técnicos pueden visualizar las lecturas lejos del multímetro, comparar múltiples puntos de medición y analizar la evolución de las señales a lo largo del tiempo para identificar desviaciones, inestabilidad, respuestas inconsistentes en las esquinas o fallos intermitentes de alimentación en la caja de conexiones.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de diagnóstico remoto de células de carga

Diagrama de bloques de la solución de diagnóstico remoto de células de carga

Descubre los productos de nuestra solución de diagnóstico remoto de células de carga

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?