Wie man Wägezellen per Fernzugriff auf Fehler überprüft

Tragbares Multimeter
+ Tragbares Multimeter

Isolierung fehlerhafter Zellen in großem Maßstab

Wägezellensysteme können falsche Gewichtswerte, Drift, Instabilität oder mangelhafte Wiederholgenauigkeit anzeigen, wenn eine einzelne Zelle beschädigt oder falsch eingestellt ist. Ursachen für Ausfälle können Überlastung, Blitzschlag, Feuchtigkeit oder das Eindringen von Chemikalien, Kabelschäden oder unsachgemäße Handhabung sein. Da eine Anschlussdose die Ausgänge mehrerer Zellen zu einem Signal zusammenfasst, kann die Gewichtsanzeige ein Problem auf Waagenebene anzeigen, ohne die verursachende Zelle zu identifizieren.

Zur Fehlersuche ist ein Ecktest erforderlich, um das Ansprechverhalten bei Belastung einer bekannten Last an verschiedenen Positionen der Plattform zu vergleichen. Anschließend wird ein grober Kalibrierungstest durchgeführt, um die Wiederholgenauigkeit zu überprüfen. Die Techniker müssen die Millivolt-Ausgangsspannung jeder Zelle im niedrigen Bereich während der Belastung beobachten. Bei großen Lkw- oder Eisenbahnwaagen können die Messpunkte, die Ladeplattform, der Anschlusskasten und die Gewichtsanzeige weit voneinander entfernt sein.

Lösung zur Ferndiagnose von Wägezellen

Die Fehlersuche in Mehrzellen-Wägesystemen erfordert den Vergleich der Signale einzelner Wägezellen, während an jeder Plattformposition ein bekanntes Gewicht aufgebracht wird. Eine Dehnungsmessstreifen-Wägezelle nutzt eine Wheatstone-Brücke, um eine niedrige, proportional zur aufgebrachten Kraft wirkende Spannung zu erzeugen. Typische Systeme liefern eine Anregungsspannung von 5 oder 10 VDC, wobei der Vollausschlag unter 30 mV liegen kann. Dies erfordert eine zuverlässige Millivolt-Messung und einen eindeutigen Vergleich der Zellen. Die tragbaren digitalen Multimeter von Keysight unterstützen die Fernüberwachung und Datenprotokollierung über kompatibles Zubehör für drahtlose Verbindungen. Techniker können Messwerte aus der Ferne ablesen, mehrere Messpunkte vergleichen und Signalverläufe über die Zeit verfolgen, um Drift, Instabilität, uneinheitliches Ansprechverhalten in Kurven oder intermittierende Fehler in der Stromversorgung der Anschlussdose zu erkennen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für die Ferndiagnose von Wägezellen.

Blockdiagramm der Lösung für die Ferndiagnose von Wägezellen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für die Ferndiagnose von Wägezellen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?