Wie man eine Hochleistungs-Gleichstromverteilung entwirft

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Zuverlässige Stromversorgung für Langzeittests

Lebensdauer- und Dauerfestigkeitsprüfungen stellen besondere Anforderungen an Stromversorgungssysteme. Sie erfordern eine stabile Gleichstromversorgung mit hoher Leistung über längere Zeiträume und in räumlich verteilten Testumgebungen. Häufig befinden sich die Netzteile außerhalb der Klimakammern, was zu langen Kabelstrecken führt. Diese verursachen Spannungsabfälle, parasitäre Impedanzen und potenziell transiente Instabilitäten. Diese Faktoren können die tatsächliche Spannung am Prüfling verfälschen und somit die Messgenauigkeit und die Bewertung der Langzeitstabilität beeinträchtigen.

Um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, müssen Ingenieure Stromverteilungsarchitekturen entwerfen, die eine präzise Spannungsregelung am Prüfling sicherstellen und gleichzeitig die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Testkanälen minimieren. Techniken wie Fernmessung, geeignete Verkabelung und integrierte Schutzmechanismen sind unerlässlich, um Verluste auszugleichen, Fehler zu isolieren und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dieser Ansatz ermöglicht zuverlässige Langzeittests und eine genaue Bewertung der Geräteperformance unter realen Belastungsbedingungen.

Hochleistungs-Gleichstromverteilungs-Designlösung

Die Bereitstellung einer stabilen und präzisen Stromversorgung bei Lebensdauer- und Dauerfestigkeitstests erfordert Systeme, die lange Kabelstrecken kompensieren, transiente Zustände bewältigen und den kontinuierlichen Betrieb mehrerer Geräte gewährleisten können. Keysight Advanced Die Systemnetzteile von ATE liefern hochpräzise Gleichstrom mit Funktionen, die speziell für anspruchsvolle Langzeittests entwickelt wurden. Diese integrierte Lösung umfasst Fernmessung, programmierbare Strombegrenzungen und integrierte Schutzmechanismen, um eine präzise Spannung am Prüfling aufrechtzuerhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dank dieser Funktionen können Ingenieure Spannungsabfälle minimieren, Transienten kontrollieren und in Mehrkanal-Lebensdauertestsystemen zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse erzielen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für die Auslegung der Hochleistungs-Gleichstromverteilung.

Wie man eine Hochleistungs-Gleichstromverteilung entwirft

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für die Auslegung von Hochleistungs-Gleichstromverteilungen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?