高出力直流配電システムの設計方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

長時間テスト向けの信頼性の高い電源

寿命および耐久性テストは、電力供給システムに特有の要求を課し、長期間にわたり、物理的に分散されたセットアップ全体で安定した高電力DC出力を必要とします。多くの場合、電源は環境試験槽の外に配置されるため、長いケーブル配線が必要となり、電圧降下、寄生インピーダンス、および潜在的な過渡不安定性を引き起こします。これらの要因は、被試験デバイス (DUT) が受ける実際の電圧を歪ませる可能性があり、測定精度と長期信頼性評価に影響を与えます。

一貫性のある再現可能な結果を確保するために、エンジニアは、複数のテストチャネル間の相互作用を最小限に抑えながら、DUTで正確な電圧レギュレーションを維持する電力分配アーキテクチャを設計する必要があります。損失を補償し、障害を分離し、安全な動作を維持するためには、リモートセンシング、適切なケーブル配線、および統合された保護メカニズムなどの技術が不可欠です。このアプローチにより、信頼性の高い長時間テストと、実世界のストレス条件下でのデバイス性能の正確な評価が可能になります。

高出力直流配電システムの設計ソリューション

寿命および耐久性テストで安定した正確な電力を供給するには、長いケーブル配線を補償し、過渡状態を管理し、複数のデバイスにわたる連続動作をサポートできるシステムが必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステム電源は、要求の厳しい長時間テスト環境向けに設計された機能を備え、高電力で高精度なDC供給を提供します。この統合ソリューションには、リモートセンシング、プログラマブル電流制限、および内蔵保護メカニズムが組み込まれており、被試験デバイスで正確な電圧を維持し、安全な動作を確保します。これらの機能により、エンジニアは電圧降下を最小限に抑え、過渡現象を制御し、マルチチャネル寿命テストシステム全体で信頼性の高い再現可能な性能を実現できます。

高電力DC分配設計ソリューションのブロック図を見る

高出力直流配電システムの設計方法

当社の高電力DC分配設計ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高電力DC分配設計に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?