マルチDUTシステムにおける過渡現象の防止方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

複数のDUTにおける安定した動作

寿命および耐久性試験環境では、複数の被試験デバイス (DUT) が共有のDC配電システムから給電されることが多く、並列のテストチャネル間で複雑な相互作用が生じます。急速な電流変動、起動イベント、負荷変化などの動的な負荷挙動は、長いケーブル配線や共有される電源インピーダンスと相まって、システム全体に伝播する電圧過渡現象を引き起こす可能性があります。これらの外乱は隣接するDUTに影響を与え、意図しない相互作用やテストの安定性の低下につながる可能性があります。

急激な電流ステップや動作中のDUTのホットスワップといった事象は、電圧オーバーシュート、アンダーシュート、発振などの大きな過渡応答を発生させる可能性があります。適切なシステム設計と対策がなければ、これらの影響は測定データを破損させたり、高感度デバイスにストレスを与えたり、長時間のテストを中断させたりする可能性があります。したがって、すべてのDUTで安定した分離動作を確保することは、テストの完全性と信頼性を維持するために不可欠です。

制御付きマルチDUT電力安定化ソリューション

共有電源環境で安定した動作を維持するには、動的な条件下で高速な過渡応答と正確な電圧安定化が可能な電源が必要です。キーサイトのアドバンストATEシステムDC電源は、高速な制御ループ性能とリモートセンシングを提供し、負荷による外乱の影響を最小限に抑え、各DUTで正確な電圧を維持します。低インダクタンスケーブル配線、バスバー配電、制御されたDUTスイッチング戦略などの最適化されたシステム設計技術と組み合わせることで、このソリューションは過渡現象を分離し、チャネル間での伝播を防ぎます。これらの機能が一体となって、複数のDUTを使用する寿命および耐久性試験環境で安定した信頼性の高い動作を実現します。

制御された複数DUT電源安定化ソリューションのブロック図を参照

マルチDUTシステムにおける過渡現象の防止方法 ブロック図

当社の制御された複数DUT電源安定化ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?